スクールバス

Three yellow school buses in a row

Electronic Solutions to Transport the Most Precious Cargo

Littelfuse produces electronic components that help electric school buses and buses with internal combustion engines operate efficiently and protect children. Our solutions for digital backup cameras and advanced driver assistance systems (ADAS) constantly evolve, and our automotive circuit protection has long set the world standard.

スクールバス 関連製品

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


手動式バッテリー切断スイッチ

製品シリーズSR

特長

  • Available with 48 V, 32 V, and 16 V max operating voltage and 5 A to 600 A max continuous current ratings to suit a wide range of applications
  • 3.1" or less depth allows installation in areas with limited space
  • Configurations are available with a built-in lockout/tagout (LOTO) hole
  • Thermoplastic construction with either an IP66 rating or IP67 and IP69K ratings stands up to roadsplash and salt spray
  • 点火保護により、バッテリーボックスまたは危険物を運ぶ車両への取付けに関する SAE J1171 および ISO 8846 に対応
  • Available with tin-plated copper contacts or Molex input terminals

利点

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


スタンダード高電流リレー

製品シリーズ連続負荷 SPST

特長

  • Configurations with 6 V, 12 V, 24 V, or 36 V coil ratings are available
  • Models are available with a 65 A, 85 A, 110 A, or 200 A continuous current rating for handling high current loads
  • Insulated and grounded options allow you to match the requirements of your application
  • SPST or latched SPST circuitry, depending on the model
  • Large 5/16"-24 copper power studs and small #10-32 steel coil studs (for the control circuit) are heavy and durable
  • Plated steel housing with PVC-coated options available for applications requiring a sealed solenoid to withstand moisture and dust to an IP66 rating
  • Potted interior on select models offers vibration resistance

利点

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


製品シリーズHWB12

特長

  • MINI® ヒューズ 6 個、または MINI® ヒューズ、MINI® 回路ブレーカー、4 ピン SPST リレー、5 ピン SPDT リレーを組み合わせて収納可能
  • 最大合計連続電流 135 A
  • Clear or black cover sealed to an IP67 rating ensures waterproofing and dustproofing
  • AssureLatch™ ポジティブ密閉ラッチは迅速な作業を可能にしながら、カバーを確実に固定
  • UL 94 V-0 難燃性規格に準拠した熱可塑性樹脂ベース
  • 端子位置保証ロックにより振動や不慮の接触による断線を防止
  • リレー保持のために、オプションでフォームインサートが使用可能
  • 高温用ゴアベントにより、熱や圧力を逃がしながら IP 等級を維持

利点

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


特長

利点

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


ボルトダウンヒューズ - 自動車アフターマーケット製品

製品シリーズMEGA

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


ブレードヒューズ/シャント - 自動車アフターマーケット製品

製品シリーズATO

特長

  • 速断型
  • 1A~40A定格のアンペアに対応
  • 最大 125 ○C で動作
  • 32 V dc で 1 kA の遮断定格
  • V-2 の UL 難燃性規格を有する PA66 ハウジング
  • 錫メッキ処理亜鉛合金製端子
  • 正味重量1.4 g 5 %(ヒューズ 1個あたり)
  • SAE J1284、ISO8820-3に準拠、およびCSA認定(ファイル番号29862)
  • UL 規格認定取得済み(ファイル AU1410)
  • 鉛不使用基準認定およびRoHS適合

利点

  • カラーコードで定格電流を表示
  • シースルー構造のハウジングによりヒューズ溶断時の確認が容易
  • 高コントラストの定格電流スタンプにより識別が容易
  • 用途に応じ、ATO ヒューズはATOF®シリーズ、およびATO Silverシリーズの同じ定格のヒューズと交換が可能です。


リテルヒューズ製品 & 品番


ブレードヒューズ/シャント - 自動車アフターマーケット製品

製品シリーズMINI

特長

  • 速断型
  • 2A~30A定格のアンペアに対応
  • 32 V dc で 1 kA の遮断定格
  • 最大125 °Cで動作
  • 錫メッキ処理亜鉛合金製端子
  • V-2のUL難燃性規格を有する PA66 ハウジング
  • 正味重量 0.57 g ±5 %(ヒューズ 1個あたり)
  • SAE J2077 および ISO 8820-3 に適合
  • UL 規格認定取得済み
  • 鉛不使用基準認定およびRoHS適合

利点

  • カラーコードで定格電流を表示
  • シースルー構造のハウジングによりヒューズ溶断時の確認が容易
  • 高コントラストの定格電流スタンプを備えた識別しやすいハウジング


リテルヒューズ製品 & 品番


MIDI

製品シリーズ498

特長

  • 30A~200A定格のアンペアに対応
  • 32 V dc で 2 kA の定格遮断電流
  • 錫メッキ銅端子
  • 30A~100A ヒューズ用 UL94HB 難燃性規格に準拠したクリアカバー
  • V-0のUL94難燃性規格に準拠した黒色のハウジング
  • UL248-1特殊用途ヒューズ(ULファイルE71611)、および2011/65/EU指令に準拠した40~100Aヒューズ
  • M5(4.5 Nm ±1 Nm)と M6(6 Nm ±1 Nm)の取付け穴
  • 鉛不使用基準認定およびRoHS適合

利点

  • 識別しやすいカラーコード付きアンペアラベル
  • 透明なカバーによりヒューズ溶断時の確認が容易
  • 取付け穴は1点タイプと2点タイプから選択可能

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


製品シリーズMDB

特長

  • 高電流配電ボックスのための内部接続
  • 構成に応じて、2 個または 3 個の MIDI® ヒューズ(別売り)を使用可能
  • IPX7 および IPX9K 規格に適合した密閉型ボックスは 、露出した場所やバッテリーの近くに取り付け可能な防水性を実現
  • AssureLatch™ ポジティブ密閉ラッチ(黄色)がカバーをしっかりと固定し、迅速な使用が可能
  • カバーには予備のヒューズを収納するためのスペースがあり、容易に交換が可能
  • カバーの外側には、保護回路を識別するためのヒューズ用ラベルを貼るスペースを確保
  • 付属のテザーでカバーをベースに固定し、使用中の紛失を防止
  • オプションのケーブルシールは、様々なワイヤーサイズに対応可能
  • ヒューズ取り付け用の M5 ねじ付きスタッド付き

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


製品シリーズLX

特長

  • 最大 4 個の高アンペア回路と 6 個の低アンペア回路を保護するマルチヒューズホルダー(30-200A MIDI® ヒューズおよび 1-40A ATO® ヒューズ)
  • コンパクトな 6.5 インチ x 5 インチ x 2 インチ 10-ウェイヒューズボックスにより、バッテリーボックス周辺を整理し、スペースを節約して、システム全体のコストを削減
  • AssureLatch™ technology seals unit to an IP59K rating, protecting fuses against road splash and high-pressure, high-temperature wash fluid
  • モデル 880094 は、ユニットに電力を供給する入力( ヒューズ付き)1 個 および各種ヒューズ付き。モデル 880089 は、ヒューズ回路に電力を供給する入力(ヒューズなし)1 個付き
  • 点火保護により、バッテリーボックスまたは危険物を運ぶ車両への取付けに関する SAE J1171 および ISO 8846 に対応
  • 負のリターンのための収集ポイントを提供
  • テザーカバーにより、作業時の紛失を防止
  • 付属の ATO® ヒューズプラー、スペアヒューズ(別売り)、取り付けネジ(別売り)を収納

利点

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


インラインヒューズホルダー

製品シリーズATO-MINI-Sealed-Fuse-Holders

特長

  • Tinned Copper wire provides increased corrosion resistance without losing desired performance
  • 定格 IP67、湿気や埃に強い密閉式カバー付き
  • Includes two 8"" Red GXL wire leads for easy in-line installation

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


ボルトダウン シングルヒューズホルダー

製品シリーズMEGA-Flex

特長

  • MEGA®高電流ボルトダウンヒューズ(最大500アンペア)と互換性がある(指定のない場合は別売り)
  • 黒または赤のカバーにより、6 か所からケーブルを挿入でき、設置が容易で、太いワイヤとリング端子のスタックに対応できます
  • ダブテール機能により、複数の MEGA Flex シリーズヒューズホルダーを接続して、ヒューズ付き高電力配電ブロックを構築可能
  • ベースに成形されたスロットにより、安全なタイラップ取り付けが可能になる
  • ボルトダウンヒューズホルダーベースには、M 6取り付け穴と長さ6 mmのM 6スロットが設けられている
  • ステンレス鋼製または亜鉛メッキ鋼製のオプションM 8スタッドとハードウェアが長期的な耐食性を確保するのに役立つ
  • フレキシブルカバーがUL 94 V-0可燃性定格を備えている

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


車載用ヒューズブロック

製品シリーズST ATO®

特長

  • スナップオン絶縁カバー(付属)と、ラベル用凹部、スペアヒューズホルダー付き
  • スクリュー終端
  • 一体型マイナスバスバー
  • 回路識別用ラベルシート付属

利点

  • 便利な場所に配線を集約化
  • 絶縁カバーで回路を保護
  • 100Aの連続定格電流

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


点火スイッチ

製品シリーズ95060

特長

  • Engineering thermoplastic construction
  • Fully sealed contact area using O-rings and ultrasonic welding
  • Integrated Sealed Deutsch Connector Interface
  • Anti-restart and spring return options available
  • Tested to SAE J259 for ignition switches
  • Supplied with two matching keys, with or without boot
  • Custom logo can be molded on the boot
  • Multiple key codes or keyed alike available
  • Key is removable only at the ‘Off’ position

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


ロッカースイッチ

製品シリーズ58312

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


特殊用途スイッチ

製品シリーズFoot Operated Switches

特長

利点

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


特長

利点

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


バスバー&ターミナルブロック

製品シリーズM-42X - ターミナルブロック

特長

利点

スクールバス 関連資料

専門職員に質問する

お客様の [ページタイトル] プロジェクトについてお知らせください。弊社の専門職員がお客様のニーズに最適なリテルヒューズのソリューションを見つけるお手伝いをいたします。