消防車

A firetruck drives out on a call

Don’t Get Burned When Selecting Electronic Components

Electronic devices needed by fire trucks include dc motor controls for pumps and ladders, solenoids for emergency lights, and ESD protection to ensure clear radio communications. Littelfuse provides those products and others, and we partner with OEMs to design custom solutions.

消防車 関連製品

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


手動式バッテリー切断スイッチ

製品シリーズTR

特長

  • Maximum continuous current of 500 A per circuit with two 4/0 input and two 4/0 output cables
  • IP67 and IPX9K waterproof and dustproof ratings enable mounting in exposed locations on the vehicle
  • Drop-in replacement for competitive master disconnect switches when you need higher vibration (8 G) and shock (30 G) capabilities
  • Drop-in replacement for competitive master disconnect switches when you need higher vibration (8 G) and shock (30 G) capabilities
  • Available with a black, yellow, or red knob
  • Four tin-plated copper M12 x 25 mm terminal studs
  • Two holes for M8 or 5/16" mounting

利点

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


スタンダード高電流リレー

製品シリーズ連続負荷 SPST

特長

  • Configurations with 6 V, 12 V, 24 V, or 36 V coil ratings are available
  • Models are available with a 65 A, 85 A, 110 A, or 200 A continuous current rating for handling high current loads
  • Insulated and grounded options allow you to match the requirements of your application
  • SPST or latched SPST circuitry, depending on the model
  • Large 5/16"-24 copper power studs and small #10-32 steel coil studs (for the control circuit) are heavy and durable
  • Plated steel housing with PVC-coated options available for applications requiring a sealed solenoid to withstand moisture and dust to an IP66 rating
  • Potted interior on select models offers vibration resistance

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


FlexMod 電子機器モジュール

製品シリーズFlexMod 電圧検出リレー & タイマー

特長

  • Compact unit mounts anywhere on a vehicle and is waterproof, dustproof, and vibration-proof to IP67 standards
  • Controls two outputs and monitors voltage and time on both to prevent auxiliary loads from draining the battery and prioritize of load-shedding
  • Simultaneous time and voltage sensing preserves starting power even when the battery charge is low, which reduces need for jumpstarts
  • 10A rating means it can handle many loads directly or drive a relay or solenoid for higher amperage
  • Unit is autoranging - senses 12V or 24V systems.
  • Unit can be used with factory-programmed presets or programmed by users

利点

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


製品シリーズHWB60_AL

特長

  • MINI®ヒューズ 30 個、または MINI® ヒューズ、MINI® 回路ブレーカー、MCASE™ ヒューズ(要アダプター、別売り)、ISO 280 リレーを組み合わせて収納可能
  • 250 A の最大合計連続定格電流
  • 内部バスの排除により、ワイヤーとコンポーネントの直接接続による回路のカスタマイズが可能
  • IP67/IP69K または IP68/IP69K 密閉型防水配電ブロックは、路面からの飛沫に強く、車両のほぼすべての場所に取り付け可能
  • AssureLatch™ ポジティブ密閉ラッチは迅速な作業を可能にしながら、カバーを確実に固定
  • 端子位置保証(TPA)ロックにより、振動や不慮の接触による断線を防止
  • アリ溝により、複数の HWB60 ユニット、HWB60-A または他の互換性のある連動 PDM やヒューズホルダーによる回路保護の拡張が可能
  • 高温下で IP 等級を維持するために圧力を逃がすことができる高温用ゴアベントを使用可能
  • UL 94 V-0 難燃性規格に準拠した熱可塑性樹脂製のベースおよびカバー

利点

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


特長

利点

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


製品シリーズアラーム

特長

利点

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


ボルトダウンヒューズ - 自動車アフターマーケット製品

製品シリーズMEGA

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


ブレードヒューズ/シャント - 自動車アフターマーケット製品

製品シリーズATO

特長

  • 速断型
  • 1A~40A定格のアンペアに対応
  • 最大 125 ○C で動作
  • 32 V dc で 1 kA の遮断定格
  • V-2 の UL 難燃性規格を有する PA66 ハウジング
  • 錫メッキ処理亜鉛合金製端子
  • 正味重量1.4 g 5 %(ヒューズ 1個あたり)
  • SAE J1284、ISO8820-3に準拠、およびCSA認定(ファイル番号29862)
  • UL 規格認定取得済み(ファイル AU1410)
  • 鉛不使用基準認定およびRoHS適合

利点

  • カラーコードで定格電流を表示
  • シースルー構造のハウジングによりヒューズ溶断時の確認が容易
  • 高コントラストの定格電流スタンプにより識別が容易
  • 用途に応じ、ATO ヒューズはATOF®シリーズ、およびATO Silverシリーズの同じ定格のヒューズと交換が可能です。


リテルヒューズ製品 & 品番


ブレードヒューズ/シャント - 自動車アフターマーケット製品

製品シリーズMINI

特長

  • 速断型
  • 2A~30A定格のアンペアに対応
  • 32 V dc で 1 kA の遮断定格
  • 最大125 °Cで動作
  • 錫メッキ処理亜鉛合金製端子
  • V-2のUL難燃性規格を有する PA66 ハウジング
  • 正味重量 0.57 g ±5 %(ヒューズ 1個あたり)
  • SAE J2077 および ISO 8820-3 に適合
  • UL 規格認定取得済み
  • 鉛不使用基準認定およびRoHS適合

利点

  • カラーコードで定格電流を表示
  • シースルー構造のハウジングによりヒューズ溶断時の確認が容易
  • 高コントラストの定格電流スタンプを備えた識別しやすいハウジング


リテルヒューズ製品 & 品番


MIDI

製品シリーズ498

特長

  • 30A~200A定格のアンペアに対応
  • 32 V dc で 2 kA の定格遮断電流
  • 錫メッキ銅端子
  • 30A~100A ヒューズ用 UL94HB 難燃性規格に準拠したクリアカバー
  • V-0のUL94難燃性規格に準拠した黒色のハウジング
  • UL248-1特殊用途ヒューズ(ULファイルE71611)、および2011/65/EU指令に準拠した40~100Aヒューズ
  • M5(4.5 Nm ±1 Nm)と M6(6 Nm ±1 Nm)の取付け穴
  • 鉛不使用基準認定およびRoHS適合

利点

  • 識別しやすいカラーコード付きアンペアラベル
  • 透明なカバーによりヒューズ溶断時の確認が容易
  • 取付け穴は1点タイプと2点タイプから選択可能

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


製品シリーズLX

特長

  • 最大 4 個の高アンペア回路と 6 個の低アンペア回路を保護するマルチヒューズホルダー(30-200A MIDI® ヒューズおよび 1-40A ATO® ヒューズ)
  • コンパクトな 6.5 インチ x 5 インチ x 2 インチ 10-ウェイヒューズボックスにより、バッテリーボックス周辺を整理し、スペースを節約して、システム全体のコストを削減
  • AssureLatch™ technology seals unit to an IP59K rating, protecting fuses against road splash and high-pressure, high-temperature wash fluid
  • モデル 880094 は、ユニットに電力を供給する入力( ヒューズ付き)1 個 および各種ヒューズ付き。モデル 880089 は、ヒューズ回路に電力を供給する入力(ヒューズなし)1 個付き
  • 点火保護により、バッテリーボックスまたは危険物を運ぶ車両への取付けに関する SAE J1171 および ISO 8846 に対応
  • 負のリターンのための収集ポイントを提供
  • テザーカバーにより、作業時の紛失を防止
  • 付属の ATO® ヒューズプラー、スペアヒューズ(別売り)、取り付けネジ(別売り)を収納

利点

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


インラインヒューズホルダー

製品シリーズATO-MINI-Sealed-Fuse-Holders

特長

  • Tinned Copper wire provides increased corrosion resistance without losing desired performance
  • 定格 IP67、湿気や埃に強い密閉式カバー付き
  • Includes two 8"" Red GXL wire leads for easy in-line installation

利点

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


ロッカースイッチ

製品シリーズ58312

特長

利点

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


ATO

製品シリーズUCB

特長

利点

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


バスバー&ターミナルブロック

製品シリーズM-42X - ターミナルブロック

特長

利点

消防車 関連資料

専門職員に質問する

お客様の [ページタイトル] プロジェクトについてお知らせください。弊社の専門職員がお客様のニーズに最適なリテルヒューズのソリューションを見つけるお手伝いをいたします。