トラクタートレーラー

A semi-truck with a black tractor and white trailer

We Deliver Electronics for Tractor-Trailers

When tractor-trailers and tanker trucks work, so does the economy. Littelfuse keeps the literal wheels of commerce turning by making overcurrent and overvoltage protection devices optimized for use in diesel or electric vehicles. We also make dc connectors, sockets, and plugs, as well as electronics for sensors, cameras, LED screens, and Wi-Fi that enable advanced driver assistance systems (ADAS).

トラクタートレーラー 関連製品

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


手動式バッテリー切断スイッチ

製品シリーズ75920

特長

  • High amperage continuous current capacity of 400A with a single 4/0 cable at 12V dc, 300A at 24V dc, or 200A at 36V dc
  • IPX8-rated waterproof battery disconnect switch for external mounting on vehicles as well as installation on boats and marine equipment
  • Can be used in high-side or low-side applications
  • Black or gray thermoplastic housing with a UL 94 V-0 rating
  • Tested per SAE J1455 for salt, calcium chloride, and magnesium chloride, delivering a rust- and corrosion-free high-amp battery disconnect
  • Large red, yellow, or black knob makes the master battery disconnect switch easy to operate while wearing gloves
  • Built-in lock-out/tag-out (LOTO) satisfies OSHA requirements for an energy isolation device
  • Large divider on the base prevents accidental shorting of high energy cables

利点

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


双安定ラッチングリレー

製品シリーズHD シリーズ

特長

  • Supports high-current continuous loads up to 300 A and intermittent loads up to 1500 A for 10 seconds
  • Available with a 12 VDC coil or 24 VDC coil
  • Low power consumption: Magnetically latched or electronically controlled bistable operation draws no current in the on or off position
  • Remote operation eliminates long runs of heavy cable, minimizing cable complexity, cost, and vehicle weight
  • Sealed to an IP67/IP69K rating for protection against dust, debris, and water ingress
  • Silver alloy contacts assure the lowest voltage drop/resistance and extend cycling life

利点

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


製品シリーズHWB60_AL

特長

  • MINI®ヒューズ 30 個、または MINI® ヒューズ、MINI® 回路ブレーカー、MCASE™ ヒューズ(要アダプター、別売り)、ISO 280 リレーを組み合わせて収納可能
  • 250 A の最大合計連続定格電流
  • 内部バスの排除により、ワイヤーとコンポーネントの直接接続による回路のカスタマイズが可能
  • IP67/IP69K または IP68/IP69K 密閉型防水配電ブロックは、路面からの飛沫に強く、車両のほぼすべての場所に取り付け可能
  • AssureLatch™ ポジティブ密閉ラッチは迅速な作業を可能にしながら、カバーを確実に固定
  • 端子位置保証(TPA)ロックにより、振動や不慮の接触による断線を防止
  • アリ溝により、複数の HWB60 ユニット、HWB60-A または他の互換性のある連動 PDM やヒューズホルダーによる回路保護の拡張が可能
  • 高温下で IP 等級を維持するために圧力を逃がすことができる高温用ゴアベントを使用可能
  • UL 94 V-0 難燃性規格に準拠した熱可塑性樹脂製のベースおよびカバー

利点

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


ボルトダウンヒューズ - 自動車アフターマーケット製品

製品シリーズMEGA

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


ブレードヒューズ/シャント - 自動車アフターマーケット製品

製品シリーズATO

特長

  • 速断型
  • 1A~40A定格のアンペアに対応
  • 最大 125 ○C で動作
  • 32 V dc で 1 kA の遮断定格
  • V-2 の UL 難燃性規格を有する PA66 ハウジング
  • 錫メッキ処理亜鉛合金製端子
  • 正味重量1.4 g 5 %(ヒューズ 1個あたり)
  • SAE J1284、ISO8820-3に準拠、およびCSA認定(ファイル番号29862)
  • UL 規格認定取得済み(ファイル AU1410)
  • 鉛不使用基準認定およびRoHS適合

利点

  • カラーコードで定格電流を表示
  • シースルー構造のハウジングによりヒューズ溶断時の確認が容易
  • 高コントラストの定格電流スタンプにより識別が容易
  • 用途に応じ、ATO ヒューズはATOF®シリーズ、およびATO Silverシリーズの同じ定格のヒューズと交換が可能です。


リテルヒューズ製品 & 品番


ブレードヒューズ/シャント - 自動車アフターマーケット製品

製品シリーズMINI

特長

  • 速断型
  • 2A~30A定格のアンペアに対応
  • 32 V dc で 1 kA の遮断定格
  • 最大125 °Cで動作
  • 錫メッキ処理亜鉛合金製端子
  • V-2のUL難燃性規格を有する PA66 ハウジング
  • 正味重量 0.57 g ±5 %(ヒューズ 1個あたり)
  • SAE J2077 および ISO 8820-3 に適合
  • UL 規格認定取得済み
  • 鉛不使用基準認定およびRoHS適合

利点

  • カラーコードで定格電流を表示
  • シースルー構造のハウジングによりヒューズ溶断時の確認が容易
  • 高コントラストの定格電流スタンプを備えた識別しやすいハウジング

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


製品シリーズMDB

特長

  • 高電流配電ボックスのための内部接続
  • 構成に応じて、2 個または 3 個の MIDI® ヒューズ(別売り)を使用可能
  • IPX7 および IPX9K 規格に適合した密閉型ボックスは 、露出した場所やバッテリーの近くに取り付け可能な防水性を実現
  • AssureLatch™ ポジティブ密閉ラッチ(黄色)がカバーをしっかりと固定し、迅速な使用が可能
  • カバーには予備のヒューズを収納するためのスペースがあり、容易に交換が可能
  • カバーの外側には、保護回路を識別するためのヒューズ用ラベルを貼るスペースを確保
  • 付属のテザーでカバーをベースに固定し、使用中の紛失を防止
  • オプションのケーブルシールは、様々なワイヤーサイズに対応可能
  • ヒューズ取り付け用の M5 ねじ付きスタッド付き

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


製品シリーズLX

特長

  • 最大 4 個の高アンペア回路と 6 個の低アンペア回路を保護するマルチヒューズホルダー(30-200A MIDI® ヒューズおよび 1-40A ATO® ヒューズ)
  • コンパクトな 6.5 インチ x 5 インチ x 2 インチ 10-ウェイヒューズボックスにより、バッテリーボックス周辺を整理し、スペースを節約して、システム全体のコストを削減
  • AssureLatch™ technology seals unit to an IP59K rating, protecting fuses against road splash and high-pressure, high-temperature wash fluid
  • モデル 880094 は、ユニットに電力を供給する入力( ヒューズ付き)1 個 および各種ヒューズ付き。モデル 880089 は、ヒューズ回路に電力を供給する入力(ヒューズなし)1 個付き
  • 点火保護により、バッテリーボックスまたは危険物を運ぶ車両への取付けに関する SAE J1171 および ISO 8846 に対応
  • 負のリターンのための収集ポイントを提供
  • テザーカバーにより、作業時の紛失を防止
  • 付属の ATO® ヒューズプラー、スペアヒューズ(別売り)、取り付けネジ(別売り)を収納

利点

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


インラインヒューズホルダー

製品シリーズATO-MINI-Sealed-Fuse-Holders

特長

  • Tinned Copper wire provides increased corrosion resistance without losing desired performance
  • 定格 IP67、湿気や埃に強い密閉式カバー付き
  • Includes two 8"" Red GXL wire leads for easy in-line installation

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


インラインヒューズホルダー

製品シリーズMINI - FHM

特長

  • 32V MINI®および58V MINI®ブレードヒューズに対応(特に記載のない場合は別売)
  • 内蔵カバーによってヒューズを密閉し IP67 定格防塵・防水保護を提供
  • コンパクト設計で回路のほぼどこにでもインラインで容易に実装可能
  • Available in several configurations, including standard black bodies with black covers and clear bodies with clear covers for indicating fuses
  • Custom and semi-custom versions are available through your Littelfuse sales representative (minimum order quantities apply)

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


ボルトダウン シングルヒューズホルダー

製品シリーズMIDI - 498

特長

  • 最大200アンペアまでのMIDI®ボルトダウンヒューズ(別売)に対応
  • 過酷な使用環境に耐えるガラス繊維入りの熱可塑性樹脂製本体
  • M5ねじスタッドとワッシャーでヒューズの容易な取り付け
  • ヒューズホルダー側面のインターロックピンによりMIDI®498シリーズヒューズホルダーの追加接続に対応、マルチヒューズブロックの制作が可能に
  • Versions include one with mounting tabs and M6 holes for outboard mounting and one without mounting tabs featuring M3 holes for inboard mounting
  • UL 94 HB-rated cover can be positioned six different ways to accommodate various cable entry needs (number of openings vary by part)

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


ボルトダウン シングルヒューズホルダー

製品シリーズMEGA-Flex

特長

  • MEGA®高電流ボルトダウンヒューズ(最大500アンペア)と互換性がある(指定のない場合は別売り)
  • 黒または赤のカバーにより、6 か所からケーブルを挿入でき、設置が容易で、太いワイヤとリング端子のスタックに対応できます
  • ダブテール機能により、複数の MEGA Flex シリーズヒューズホルダーを接続して、ヒューズ付き高電力配電ブロックを構築可能
  • ベースに成形されたスロットにより、安全なタイラップ取り付けが可能になる
  • ボルトダウンヒューズホルダーベースには、M 6取り付け穴と長さ6 mmのM 6スロットが設けられている
  • ステンレス鋼製または亜鉛メッキ鋼製のオプションM 8スタッドとハードウェアが長期的な耐食性を確保するのに役立つ
  • フレキシブルカバーがUL 94 V-0可燃性定格を備えている

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


車載用ヒューズブロック

製品シリーズST ATO®

特長

  • スナップオン絶縁カバー(付属)と、ラベル用凹部、スペアヒューズホルダー付き
  • スクリュー終端
  • 一体型マイナスバスバー
  • 回路識別用ラベルシート付属

利点

  • 便利な場所に配線を集約化
  • 絶縁カバーで回路を保護
  • 100Aの連続定格電流

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


点火スイッチ

製品シリーズ95060

特長

  • Engineering thermoplastic construction
  • Fully sealed contact area using O-rings and ultrasonic welding
  • Integrated Sealed Deutsch Connector Interface
  • Anti-restart and spring return options available
  • Tested to SAE J259 for ignition switches
  • Supplied with two matching keys, with or without boot
  • Custom logo can be molded on the boot
  • Multiple key codes or keyed alike available
  • Key is removable only at the ‘Off’ position

利点

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


ATO

製品シリーズUCB

特長

利点

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


製品シリーズFLEC

特長

  • 高いコンポーネント密度により、使用可能なスペースを最大化し、必要な追加ユニット数を制限
  • Can be configured to hold fuses, circuit breakers, and relays, including MINI®, ATO®, MAXI®, JCASE®, MCASE®, and ISO components
  • 過酷な車両環境での取り付けに対応した UL 94 V-0 難燃性規格に適合の熱可塑性ベースおよびカバー
  • 埃、水、汚染物質から保護する IP67 規格の密閉型 PDM 設計
  • 配電ボックス周辺のメンテナンス時に偶発的な短絡電流を防止する入力スタッドキャップ
  • 内部PCBにより、CAN J1939 および LIN システムで使用される電子機器を必要とする設計を含むカスタム回路構成が可能
  • 通気性のあるベースにより、圧力の均一化を保証

利点

トラクタートレーラー 関連資料

専門職員に質問する

お客様の [ページタイトル] プロジェクトについてお知らせください。弊社の専門職員がお客様のニーズに最適なリテルヒューズのソリューションを見つけるお手伝いをいたします。