トラクター

A red tractor tows a red tiller through a field

Ahead of the Field in Agricultural Vehicle Electronics

Electric, diesel, gasoline, or alternatively fueled, each tractor requires advanced electronic components. Littelfuse meets those demands. For example, we offer power distribution modules sealed against dust and water. We also make a starter solenoid relay for smaller engines that often sit idle and a dc vehicle connector just for farm equipment. It has doors to keep debris out of the socket.

トラクター 関連製品

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


製品シリーズHWB12

特長

  • MINI® ヒューズ 6 個、または MINI® ヒューズ、MINI® 回路ブレーカー、4 ピン SPST リレー、5 ピン SPDT リレーを組み合わせて収納可能
  • 最大合計連続電流 135 A
  • Clear or black cover sealed to an IP67 rating ensures waterproofing and dustproofing
  • AssureLatch™ ポジティブ密閉ラッチは迅速な作業を可能にしながら、カバーを確実に固定
  • UL 94 V-0 難燃性規格に準拠した熱可塑性樹脂ベース
  • 端子位置保証ロックにより振動や不慮の接触による断線を防止
  • リレー保持のために、オプションでフォームインサートが使用可能
  • 高温用ゴアベントにより、熱や圧力を逃がしながら IP 等級を維持

利点

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


特長

利点

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


ボルトダウンヒューズ - 自動車アフターマーケット製品

製品シリーズMEGA

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


ブレードヒューズ/シャント - 自動車アフターマーケット製品

製品シリーズATO

特長

  • 速断型
  • 1A~40A定格のアンペアに対応
  • 最大 125 ○C で動作
  • 32 V dc で 1 kA の遮断定格
  • V-2 の UL 難燃性規格を有する PA66 ハウジング
  • 錫メッキ処理亜鉛合金製端子
  • 正味重量1.4 g 5 %(ヒューズ 1個あたり)
  • SAE J1284、ISO8820-3に準拠、およびCSA認定(ファイル番号29862)
  • UL 規格認定取得済み(ファイル AU1410)
  • 鉛不使用基準認定およびRoHS適合

利点

  • カラーコードで定格電流を表示
  • シースルー構造のハウジングによりヒューズ溶断時の確認が容易
  • 高コントラストの定格電流スタンプにより識別が容易
  • 用途に応じ、ATO ヒューズはATOF®シリーズ、およびATO Silverシリーズの同じ定格のヒューズと交換が可能です。


リテルヒューズ製品 & 品番


ブレードヒューズ/シャント - 自動車アフターマーケット製品

製品シリーズMINI

特長

  • 速断型
  • 2A~30A定格のアンペアに対応
  • 32 V dc で 1 kA の遮断定格
  • 最大125 °Cで動作
  • 錫メッキ処理亜鉛合金製端子
  • V-2のUL難燃性規格を有する PA66 ハウジング
  • 正味重量 0.57 g ±5 %(ヒューズ 1個あたり)
  • SAE J2077 および ISO 8820-3 に適合
  • UL 規格認定取得済み
  • 鉛不使用基準認定およびRoHS適合

利点

  • カラーコードで定格電流を表示
  • シースルー構造のハウジングによりヒューズ溶断時の確認が容易
  • 高コントラストの定格電流スタンプを備えた識別しやすいハウジング


リテルヒューズ製品 & 品番


MIDI

製品シリーズ498

特長

  • 30A~200A定格のアンペアに対応
  • 32 V dc で 2 kA の定格遮断電流
  • 錫メッキ銅端子
  • 30A~100A ヒューズ用 UL94HB 難燃性規格に準拠したクリアカバー
  • V-0のUL94難燃性規格に準拠した黒色のハウジング
  • UL248-1特殊用途ヒューズ(ULファイルE71611)、および2011/65/EU指令に準拠した40~100Aヒューズ
  • M5(4.5 Nm ±1 Nm)と M6(6 Nm ±1 Nm)の取付け穴
  • 鉛不使用基準認定およびRoHS適合

利点

  • 識別しやすいカラーコード付きアンペアラベル
  • 透明なカバーによりヒューズ溶断時の確認が容易
  • 取付け穴は1点タイプと2点タイプから選択可能

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


インラインヒューズホルダー

製品シリーズATO-MINI-Sealed-Fuse-Holders

特長

  • Tinned Copper wire provides increased corrosion resistance without losing desired performance
  • 定格 IP67、湿気や埃に強い密閉式カバー付き
  • Includes two 8"" Red GXL wire leads for easy in-line installation

利点

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


点火スイッチ

製品シリーズ95060

特長

  • Engineering thermoplastic construction
  • Fully sealed contact area using O-rings and ultrasonic welding
  • Integrated Sealed Deutsch Connector Interface
  • Anti-restart and spring return options available
  • Tested to SAE J259 for ignition switches
  • Supplied with two matching keys, with or without boot
  • Custom logo can be molded on the boot
  • Multiple key codes or keyed alike available
  • Key is removable only at the ‘Off’ position

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


ロッカースイッチ

製品シリーズ58312

特長

利点

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


ATO

製品シリーズUCB

特長

利点

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


バスバー&ターミナルブロック

製品シリーズM-42X - ターミナルブロック

特長

利点

トラクター 関連資料

専門職員に質問する

お客様の [ページタイトル] プロジェクトについてお知らせください。弊社の専門職員がお客様のニーズに最適なリテルヒューズのソリューションを見つけるお手伝いをいたします。