String Inverters

String inverters connect multiple PV panels to a single solar inverter. Consult this block diagram to find Littelfuse components that help these units operate safely and efficiently. Our solutions include MOSFET dc–dc converters that perform maximum power point tracking (MMPT) to avoid overload inverter circuits. We also supply many types of overcurrent, overvoltage, lightning, and ESD protection.

製品カテゴリー

TVS ダイオードアレイ製品カテゴリー 画像

TVS ダイオードアレイ

TVS ダイオードアレイは、過渡電圧サージや静電気放電 (ESD) による損傷から電子機器を保護します。リテルヒューズは、SOIC、DIP、フリップチップおよびその他の設計のサージ保護デバイス(SPD)を幅広く提供しています。当社の雷 SPD は、屋外機器への落雷による大規模な電圧サージをアースに誘導します。当社の超低キャパシタンス TVS ダイオードは、データポートやケーブルの ESD 保護を提供します。また、車載用アプリケーションに特化した SPD も製造しています。回路保護製品選定ガイドでお客様に合ったソリューションを見つけてください。
多層バリスタ

積層バリスタ

多層バリスタは、過電圧、静電気放電(ESD)、電気的ファストトランジェント保護を 1 つの表面実装デバイスに組み合わせた製品です。これらの超ロープロファイルサージ保護デバイスは、通常、プリント回路基板と集積回路コンポーネントを保護します。積層バリスタは複数の機能を果たすため、PCB 上の複数の大型ディスクリートサージサプレッサや信号フィルタリングデバイスを置き換えることができます。リテルヒューズは、乗用車および商用車向けに特別に設計されたデバイスを含む、複数種類の積層バリスタを提供しています。
シリコンショットキーダイオード整流器

ショットキー(Si/SiC)

シリコンショットキーダイオード整流器は、順方向電圧降下が非常に小さく、電力変換装置やスイッチモード電源の AC スイッチとして機能します。また、他の保護ダイオードへの電流制御にも使用できます。リテルヒューズでは、約 100 種類のシリコンショットキーダイオードを製造しています。パワーセミコンダクタ製品カタログをご覧になり、お客様のアプリケーションに最適なソリューションをお探しください。
リテルヒューズ 6x25mm カートリッジヒューズ

カートリッジヒューズ

カートリッジヒューズは、農業、車載用、データセンター、工業、発電、住宅などの環境で過電流保護を提供します。カートリッジタイプのヒューズは幅広い定格電流を備え、サイズやタイプも豊富に取り揃えています。たとえば、商用車や乗用車のカートリッジヒューズは、多くの場合、色分けされた熱可塑性樹脂ケースに収納されています。ただし、太陽光発電システムのカートリッジヒューズは、標準的なガラス管ヒューズと似ています。アプリケーションに適したカートリッジヒューズのタイプを選択する際は、遅延型、中型、速断型の仕様を確認してください。
ゲートドライバ製品カテゴリー画像

ゲートドライバ

リテルヒューズと子会社の IXYS が製造するゲートドライバ IC を使用すると、パワー半導体、整流器、インバータ、その他のソリッドステートスイッチの性能を最適化できます。当社は、IGBT、MOSFET、および革新的なSiC-MOSFETを制御する集積回路を製造しています。また、優れた高速ターンオフ性能を必要とするアプリケーション用に、特許取得済みの光絶縁ゲートドライバも提供しています。
バリスタ製品概要画像

バリスタ

バリスタは、民生用電子機器、家庭用電化製品、電気通信機器、およびコンピュータにおける過渡電圧サージを抑制します。過電圧保護デバイスは、落雷や静電気放電による損傷から半導体やその他のコンポーネントを保護します。リテルヒューズは、表面実装型、熱保護型、ラジアルリード型構成の金属酸化物バリスタ (MOV) を製造しています。AUMOV®、UltraMOV®、TMOV® デバイスに加え、お客様の仕様に合わせた特殊バリスタの設計もいたします。
単相MOSFETモジュール

MOSFETモジュール

MOSFETモジュールは、高速リカバリダイオードと金属酸化物半導体電界効果トランジスタを組み合わせたものです。このソリッドステートスイッチは、低抵抗で優れた dv/dt 耐久性を誇ります。このため、ノイズや発熱の少ない高速スイッチング動作に適しています。リテルヒューズは、子会社の IXYS を通じて、数種類の MOSFET モジュールをシングル、デュアル、ハーフブリッジ、位相レグ、三相レグ、6 パック、およびトレンチ構成で提供しています。
MOSFET (Si/SiC)

MOSFET (Si/SiC)

シリコンおよびシリコンカーバイド金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)は、さまざまな電流変換、電流スイッチング、および力率補正(PFC)動作を実行できます。この多様性により、パワーセミコンダクタは何千ものアプリケーションで真っ先に選ばれています。リテルヒューズとその子会社 IXYS は、整流器、インバータ、PFC 回路に必要なディスクリート MOSFET または MOSFET モジュールをお客様に確実にお届けします。当社は、さまざまな構成の既製 MOSFET を数種類提供しているほか、お客様と協力してカスタマイズされたソリューションを設計および製造しています。
NTC プローブアセンブリ

NTC - ディスクリートセンサー

リテルヒューズは、温度検知、温度測定、プロセス制御アプリケーション向けに、さまざまなディスクリート負温度係数(NTC)センサーおよびサーミスタを提供しています。リテルヒューズの NTC センサーおよびサーミスタの製品ラインアップには、ベアチップ、エポキシ被覆、ガラス被膜チップ、表面実装デバイスなどがあります。いずれも高精度、長期的な信頼性、安定性、そして厳しい環境における予測可能な性能を誇ります。
Bkg sm 001

TVS ダイオード

過渡電圧サプレッサ(TVS)ダイオードは、数ピコ秒以内に応答して電流をアースに流すことで、過電圧事象による損傷を防ぎます。TVS ダイオードの典型的な使用例は、屋外用電気通信機の落雷からの保護です。リテルヒューズは、表面実装、リード付きダイオード、TVS ダイオードアレイを製造しているほか、自動車、パーソナルエレクトロニクス、データケーブル、家電製品向けの TVS ダイオードも製造しています。回路保護選定ガイドでお客様のニーズに合ったソリューションをお探しください。

ブロック図

79f7302f-1f29-4f85-beac-51db5b69e782

技術:
製品シリーズ:UltraMOV, LA, SM20
特長:高エネルギー吸収容量:40530 J (2 ms)
利点:第三者全規格に準拠することにより、お客様が適性評価に費やす時間を短縮

技術:
製品シリーズ:
特長:Ultra-low on-resistance RDS; high current handling capability; fast body diode
利点:High power density; easy to mount; space-saving

技術:
製品シリーズ:
特長:Low Vsat, low Eon/Eoff, high surge current capability; positive thermal coefficient of VCE(sat)
利点:Reduced thermal resistance; low energy losses; fast-switching

技術:
製品シリーズ:TMOV, UltraMOV, LA
特長:高エネルギー吸収容量:40530 J (2 ms)
利点:第三者全規格に準拠することにより、お客様が適性評価に費やす時間を短縮

技術:
製品シリーズ:IX4351NE
特長:Tight tolerance; small form factor;fast thermal response
利点:Dual outputs provide space-efficient design; high immunity to latch-up; rise/fall times less than 10 ns

技術:
製品シリーズ:SP3130, MLA, MHS
特長:各I/Oあたり1.0pFの低キャパシタンス
利点:Smaller form-factor; offers design flexibility

技術:
製品シリーズ:SP712
特長:Low capacitance of 2.5 pF; low leakage current of 0.1A; small form factor
利点:信号の歪みを最小限に抑え、電圧のオーバーシュートを低減し、よりシンプルなPCB設計を実現

String Inverters 関連製品

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


TVS Diode Array Product Category Image

過電圧保護

製品シリーズTVS ダイオードアレイ

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


ゲートドライバ製品カテゴリー画像

パワーセミコンダクタ&制御IC

製品シリーズゲートドライバ

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


バリスタ製品概要画像

過電圧保護

製品シリーズバリスタ

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


パワーセミコンダクタ&制御IC

製品シリーズMOSFET (Si/SiC)

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


Bkg sm 001

過電圧保護

製品シリーズTVS ダイオード

特長

利点

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


Multilayer-varistors

製品シリーズ積層バリスタ

特長

  • 幅広い定格電圧(例:3.5V〜48V)
  • 非常に低いキャパシタンスから低いキャパシタンス(例:3 pF〜22 pF)
  • 強い双方向クランピング
  • 電磁両立性に関する IEC 6100-4-2 規格に適合
  • 車載用デバイスは AEC-Q200 規格に適合
  • RoHS 適合

利点

  • アナログおよびデジタル回路の保護に使用可能
  • PCB 表面への実装に特化した設計
  • リフローおよびウェーブはんだ付け手順に対応
  • ツェナーダイオードよりも広い温度範囲で動作
  • ディスクリートサージ保護デバイスの必要性を低減
  • プラスチックハウジングを使用しないため、フットプリントが小さくなり、UL 難燃性規格に適合

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


特長

  • 幅広い定格電流(例:5 A および 200 V ac、30 A および 100 V ac)で入手可能
  • 低〜超低順方向電圧降下(例:10 Aで 0.80 V ac、20 A で0.68 V ac)
  • 最大 150 で動作 ℃
  • ピン間隔に関する ITO-220AB 規格に適合

利点

  • 低い漏えい電流
  • コモンカソード構成
  • ねじ 1 本での取り付け設計
  • ガードリングにより耐久性と長期的な信頼性が向上

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


特長

  • ほとんどの製品が UL 248 規格に適合
  • AEC-Q200 に準拠した製造
  • 一部のヒューズは IEC および EN 規格に準拠
  • 高い遮断定格(例:1000 V dc で最大 50 kA)
  • 本質安全アプリケーションに適した各種ヒューズ
  • RoHS 指令準拠および鉛フリー認証取得

利点

  • ほとんどのヒューズはリード付きのアキシャルラジアルパススルー構成でも入手可能です
  • 透明なガラスハウジングにより、ヒューズ溶断時の確認が容易
  • コンパクト設計

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


特長

  • 幅広い動作温度範囲
  • ガラス被覆チップ/ガラスカプセル封止、エポキシ被覆オプション
  • 実証済みの精度

利点

  • 優れた長期信頼性
  • 独自のシステム要件に合わせてカスタマイズ可能
  • 幅広いアプリケーション向けに設計

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


単相MOSFETモジュール

製品シリーズMOSFETモジュール

特長

  • -100 VDSS から 900 VDSS までの非常に幅広いドレイン-ソース間電圧定格で入手可能
  • 1.35mΩ 〜 25.0mΩ の範囲の超低から低オンステート抵抗定格で入手可能
  • 最大 1.245 kA の電流定格(ID[25])で入手可能
  • 1 kVrms または 2.5 kV rms の絶縁性能

利点

  • 低誘導電流経路
  • ケルビンソース端子により、ゲート動作の電力需要を低減
  • 国際規格パッケージ
  • ガルバニック絶縁を強化するセラミック製ベースプレートで入手可能

専門職員に質問する

お客様の [ページタイトル] プロジェクトについてお知らせください。弊社の専門職員がお客様のニーズに最適なリテルヒューズのソリューションを見つけるお手伝いをいたします。