EV ワイヤレス充電器
Depend on Littelfuse to deliver reliable electronics solutions for each component of a wireless charging system for electric cars, buses, and semis. Trust our polymer ESD suppressors to protect drivers from shocks while using touchscreen controls. Rely on our MOSFETs and broad array of overvoltage protection devices such as gas discharge tubes for rectification and power factor correction.
製品カテゴリー
TVS ダイオードアレイ
TVS ダイオードアレイは、過渡電圧サージや静電気放電 (ESD) による損傷から電子機器を保護します。リテルヒューズは、SOIC、DIP、フリップチップおよびその他の設計のサージ保護デバイス(SPD)を幅広く提供しています。当社の雷 SPD は、屋外機器への落雷による大規模な電圧サージをアースに誘導します。当社の超低キャパシタンス TVS ダイオードは、データポートやケーブルの ESD 保護を提供します。また、車載用アプリケーションに特化した SPD も製造しています。回路保護製品選定ガイドでお客様に合ったソリューションを見つけてください。
整流器
整流ダイオードは、交流を直流に変換します。ソリッドステートスイッチは、ほとんどすべての電気システムに使用されています。このため、リテルヒューズでは、さまざまな設計や性能特性を持つ低電流および高電流整流器を数多く製造しています。D-Pak、Teccor®、カプセルタイプ、イージーマウント、スタッドタイプの整流器の中から、お客様のアプリケーションに最適な製品をパワーセミコンダクタ製品カタログでお探しください。
交流用シリコンダイオード プロテクションサイリスタ
交流用シリコンダイオード プロテクションサイリスタは、落雷や AC パワークロスによる過渡電圧サージによる損傷を防止します。また、サージ保護デバイスは、人と機械の相互作用によって発生する静電気放電から人や電子機器を保護します。交流用シリコンダイオード (SIDAC) に特化したこれらの製品は、リテルヒューズが提供する回路保護製品として LED プロテクターに加わります。 ブロードバンド、ベースバンド、セルラー、DS1、LCAS、SLIC、音声、照明などのアプリケーションに適したソリューションについては、カタログをご覧ください。
ガスアレスター
耐久性のあるガスアレスター (GDT) を取り付けることで、短時間で予測不可能な電圧サージによる損傷のリスクを低減します。プラズマで満たされた過電圧保護デバイスは、大量の電流を吸収してアースに流します。その際、付近のコンポーネントの機能を妨げるような周波数は発生しません。これらの特性を持つため、GDT は落雷が発生しやすい屋外用電気通信機のサージ保護機器に欠かせません。リテルヒューズでは、多くのアプリケーション向けにリード付きおよび表面実装型の GDT を幅広く取り揃えています。いずれも最小限のフットプリントと軽量を誇ります。また、当社の角型 GDT は入手可能な製品の中でも最小の部類に入ります。
ヒューズ&過電流保護
リテルヒューズは、実績のある信頼性の高い過電流ソリューションを提供します。当社の世界的な評価は、長年にわたるエンジニアリングと設計の専門知識によって築かれています。当社のヒューズおよびデバイスは、高精度の電子システムを保護します。車載用から工業用アプリケーションまで、当社の製品は国際標準規格を満たし、世界中の機器を保護しています。
サージ保護モジュール&デバイス
過渡電圧サージから電気機器を保護することで、停電を防ぎ、メンテナンスを軽減します。リテルヒューズは、雷や、機器の電源がオンになったときに発生する可能性のある過電圧による損傷を抑えるサージプロテクターを多数提供しています。当社のバリスタモジュールは、屋外機器や LED に過電圧保護を提供します。国際規格に準拠した当社のタイプ 2 SPD は、発電機、モーター、電気通信機器、コンピュータ機器にプラグインします。最適なソリューションを見つけるには、サージ保護機器カタログをご覧ください。
MOSFET (Si/SiC)
シリコンおよびシリコンカーバイド金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)は、さまざまな電流変換、電流スイッチング、および力率補正(PFC)動作を実行できます。この多様性により、パワーセミコンダクタは何千ものアプリケーションで真っ先に選ばれています。リテルヒューズとその子会社 IXYS は、整流器、インバータ、PFC 回路に必要なディスクリート MOSFET または MOSFET モジュールをお客様に確実にお届けします。当社は、さまざまな構成の既製 MOSFET を数種類提供しているほか、お客様と協力してカスタマイズされたソリューションを設計および製造しています。
パワーダイオード
電源アプリケーション用のダイオードは、短い逆回復時間と低い順方向電圧降下を必要とします。リテルヒューズが製造するディスクリートダイオードは、これらの特性と低リーク性を備えています。当社の整流器、超高速整流器、高速回復、シリコンショットキーダイオードは、DC-DC コンバータ、誘導加熱装置、超音波洗浄機および溶接機に最適なスイッチングソリューションを提供します。ショットキーデバイスは、EV での使用に特に適しています。パワーセミコンダクタ製品カタログで、お客様の必要性に合ったダイオードをお探しください。
ブロック図
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | |
特長: | Low RDS(ON) and Qg; avalanche rated; international standard packages; low package inductance |
利点: | Easy to mount; space-savings; high power density |
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | |
特長: | Low leakage current and forward voltage drop; improved thermal behavior; high robustness |
利点: | Small footprint; multiple package options (high voltage, isolated, and standard packages) |
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | IX4351NE |
特長: | 9 A peak current; low propagation delay time; low output impedance |
利点: | Quick turn-on and turn-off of MOSFETs/IGBTs; eliminates the need for separate supply |
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | SE-CS30 |
特長: | 巻数比 600:1 および定格電流 30:0.05 A |
利点: | Specifically designed for low level detection; flux conditioner is included to prevent saturation |
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | SE-704 |
特長: | Microprocessor-based; adjustable pickup (10 mA-5 A); Adjustable time delay (30 ms?2 s) |
利点: | No calibration; low level protection and system coordination; low maintenance |
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | |
特長: | 超低出力キャパシタンスとオン抵抗 |
利点: | 高周波数アプリケーション向けに最適化 |
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | IX4351NE |
特長: | 9 A peak current; low propagation delay time; low output impedance |
利点: | Quick turn-on and turn-off of MOSFETs/IGBTs; eliminates the need for separate supply |
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | SM712 |
特長: | Meets ESD protection levels specified under IEC 61000-4-2; ISO10605; low leakage current and clamping voltage |
利点: | 性能を低下させることなく、機器の信頼性を確保 |
EV ワイヤレス充電器 関連製品
リテルヒューズ製品 & 品番
特長
利点
特長
- DC-DC コンバータと電源の性能を最適化します。
- パワーセミコンダクタ、整流器、DC-DC コンバータとしてのダイオード
利点
リテルヒューズ製品 & 品番
特長
利点
特長
- 200 Vrpm から 7.2 Vrpm までの幅広い定格電圧あり
- 15A から 12.1kA までの幅広い定格電流で利用可能
- -40°C〜150 の温度範囲で動作 ℃
- RoHS 適合
利点
- 国際規格パッケージで提供
- 表面実装、カプセル、スタッド構成で利用可能
- 最適化により伝導損失を低減
- 高サージ電流対応能力
リテルヒューズ製品 & 品番
特長
利点
特長
- 50mA から 5A までの CT 二次電流定格
- 内径 25.4mm~210mm
- 標準絶縁レベル 600 V
利点
- 最大800:1までの幅広い巻数比
- 磁束調整器が利用可能、また一部のバージョンに付属
- 軽量
特長
- 120 V ac〜600 V acの交流供給電圧定格
- 50 Hz〜60 Hzで動作
- わずか 5 mA の漏電トリップ設定
- CSA 規格に適合
- UL 規格認定取得済み
利点
- 常時開(フォーム A)、常時閉(フォーム B)、または常時開 - 常時閉の組み合わせ(フォーム C)接点で利用可能
- フェイルセーフ/非フェイルセーフ接点動作
- 自動リセットバージョンあり
- 腐食から保護するための内部回路への絶縁保護コーティング(オプションまたは標準)
リテルヒューズ製品 & 品番
特長
利点
特長
- 5W から 50W までのスイッチング電源定格
- 170 V dc〜250 V dc のスイッチング電圧定格
- 250mA から 1A までのスイッチング電流定格
- 幅広い感度 (AT) 定格
- RoHS 適合
利点
- ミニチュアおよびサブミニチュアパッケージ
- 表面実装タイプあり
- 常時開接点の代わりに切り換え接点を備えたバージョンも利用可能
専門職員に質問する
お客様の [ページタイトル] プロジェクトについてお知らせください。弊社の専門職員がお客様のニーズに最適なリテルヒューズのソリューションを見つけるお手伝いをいたします。