2/3-輪車用エネルギー貯蔵
二輪車および三輪車 EV のエネルギー貯蔵デバイスの過電流および過電圧保護については、リテルヒューズにお任せください。 このブロック図は、当社の高電圧ヒューズ、TVS ダイオード、TVS ダイオードが、電動自転車、電動スクーター、三輪オートバイ、ユーティリティビークル用の充電可能なリチウムイオン電池パックとワイヤーハーネスの回路にどのように適合するかを示しています。
製品カテゴリー
ソリッドステートリレー
OptoMOS® ソリッドステートリレーは、交流と高負荷の伝送を使用して、高速で信頼性が高く、バウンスのない電流スイッチング電気システムを可能にします。リテルヒューズは、プリント回路基板への実装に適したコンパクト設計で、放熱を最小限に抑えた半導体ベースのリレーを提供しています。弊社のソリッドステートリレーは、リードリレーや電気機械式リレーの代替品として最適です。
TVS ダイオードアレイ
TVS ダイオードアレイは、過渡電圧サージや静電気放電 (ESD) による損傷から電子機器を保護します。リテルヒューズは、SOIC、DIP、フリップチップおよびその他の設計のサージ保護デバイス(SPD)を幅広く提供しています。当社の雷 SPD は、屋外機器への落雷による大規模な電圧サージをアースに誘導します。当社の超低キャパシタンス TVS ダイオードは、データポートやケーブルの ESD 保護を提供します。また、車載用アプリケーションに特化した SPD も製造しています。回路保護製品選定ガイドでお客様に合ったソリューションを見つけてください。
ショットキー(Si/SiC)
シリコンショットキーダイオード整流器は、順方向電圧降下が非常に小さく、電力変換装置やスイッチモード電源の AC スイッチとして機能します。また、他の保護ダイオードへの電流制御にも使用できます。リテルヒューズでは、約 100 種類のシリコンショットキーダイオードを製造しています。パワーセミコンダクタ製品カタログをご覧になり、お客様のアプリケーションに最適なソリューションをお探しください。
AC パワーリレー
交流負荷スイッチング用ACパワーリレーを選択することで、オプトカプラ、TRIAC、スナバダイオードが不要になり、電気機械式リレーを代替できます。リテルヒューズのOptoMOS®ACリレーは、デュアルパワーのシリコン制御整流器(SCR)サイリスタを採用することで電磁妨害を最小限に抑えたスムーズなスイッチングを可能にします。当社は、ゼロ比較および高速ターンオンACパワーリレーを製造しています。どちらのタイプも、ダイレクト銅ボンドセラミック基板を介してヒートシンクに実装できます。当社の常時開ACリレーは、モーター制御、HVAC ユニット、照明アレイ、ヒーター、ガスポンプなどに採用されています。
交流用シリコンダイオード プロテクションサイリスタ
交流用シリコンダイオード プロテクションサイリスタは、落雷や AC パワークロスによる過渡電圧サージによる損傷を防止します。また、サージ保護デバイスは、人と機械の相互作用によって発生する静電気放電から人や電子機器を保護します。交流用シリコンダイオード (SIDAC) に特化したこれらの製品は、リテルヒューズが提供する回路保護製品として LED プロテクターに加わります。 ブロードバンド、ベースバンド、セルラー、DS1、LCAS、SLIC、音声、照明などのアプリケーションに適したソリューションについては、カタログをご覧ください。
高電圧 DC 接触器リレー
電気自動車や産業用電子制御システムには、堅牢な電力管理ソリューションが必要です。リテルヒューズの高電圧 DC 接触器リレーはこれらのニーズを満たすと同時に、高電流回路保護も提供します。当社の接触器リレーの連続定格電流は最大 500 A および最大電圧定格は 1.8 kV DC です。一部のバージョンには、接点を閉じておくための電力需要を軽減するPWM(Pulse with Modulation)技術が組み込まれています。一般的なアプリケーションには、EV 充電ステーション、無停電電源装置、DC モーター コントローラなどがあります。当社の既製のDCコンタクタをご覧いただくか、次の設計について当社と提携してください。
MOSFET (Si/SiC)
シリコンおよびシリコンカーバイド金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)は、さまざまな電流変換、電流スイッチング、および力率補正(PFC)動作を実行できます。この多様性により、パワーセミコンダクタは何千ものアプリケーションで真っ先に選ばれています。リテルヒューズとその子会社 IXYS は、整流器、インバータ、PFC 回路に必要なディスクリート MOSFET または MOSFET モジュールをお客様に確実にお届けします。当社は、さまざまな構成の既製 MOSFET を数種類提供しているほか、お客様と協力してカスタマイズされたソリューションを設計および製造しています。
NTC - ディスクリートセンサー
リテルヒューズは、温度検知、温度測定、プロセス制御アプリケーション向けに、さまざまなディスクリート負温度係数(NTC)センサーおよびサーミスタを提供しています。リテルヒューズの NTC センサーおよびサーミスタの製品ラインアップには、ベアチップ、エポキシ被覆、ガラス被膜チップ、表面実装デバイスなどがあります。いずれも高精度、長期的な信頼性、安定性、そして厳しい環境における予測可能な性能を誇ります。
スイッチ&コネクター
オペレータ制御の圧力スイッチ、温度スイッチ、機械式スイッチは、使いやすさと信頼性に関する最高水準を満たす必要があります。リテルヒューズのスイッチは、車両、工業、HVAC、電子機器などのアプリケーションで使用されています。また、ソケット、プラグ、コイル、その他のコネクタも幅広く取り揃えています。
パワーダイオード
電源アプリケーション用のダイオードは、短い逆回復時間と低い順方向電圧降下を必要とします。リテルヒューズが製造するディスクリートダイオードは、これらの特性と低リーク性を備えています。当社の整流器、超高速整流器、高速回復、シリコンショットキーダイオードは、DC-DC コンバータ、誘導加熱装置、超音波洗浄機および溶接機に最適なスイッチングソリューションを提供します。ショットキーデバイスは、EV での使用に特に適しています。パワーセミコンダクタ製品カタログで、お客様の必要性に合ったダイオードをお探しください。
ブロック図
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | |
特長: | UL Recognized with ring lug mounting; SMD NTCs in hermetically sealed MELF package suitable for operation up to 220 ?C |
利点: | 過酷な環境下でも高精度な温度測定が可能 |
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | AQ24CANA |
特長: | AEC-Q101 qualified; meets ESD protection levels specified under IEC 61000-4-2 and ISO 10605; low leakage current and clamping voltage |
利点: | 通信回線の性能を低下させることなく機器の信頼性を確保 |
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | |
特長: | 最大200 Vdcまたは0.5 A、最大10 W、1012 ?絶縁抵抗 |
利点: | Contamination resistant; compact design |
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | CPC1009N |
特長: | 1500-V I/O isolation; low drive requirements; no arching |
利点: | 小型の 4 ピンパッケージで堅牢な動作を実現 |
2/3-輪車用エネルギー貯蔵 関連製品
リテルヒューズ製品 & 品番
特長
利点
特長
- HVAC-R ユニット用補助スイッチ、車両用、工業用および照明用アプリケーション向け特定用途接触器が利用可能です。
- 補助スイッチ & 特殊目的コンタクタ
利点
特長
- DC-DC コンバータと電源の性能を最適化します。
- パワーセミコンダクタ、整流器、DC-DC コンバータとしてのダイオード
利点
リテルヒューズ製品 & 品番
特長
利点
特長
- 400 V 〜 800 V のブロック電圧(VP)定格で入手可能
- 250 mA ~ 5 A の自由大気中の負荷電流定格(Irms)で入手可能
- ヒートシンクの使用により、負荷電流の定格範囲が拡大
- 20 Hz 〜 500 Hz の範囲の周波数に対応
- UL 認定
利点
- 4ピン、6ピン、8ピンで入手可能
- 低駆動電流要件
- ガルバニック入出力絶縁を備えた、光学的に絶縁されたコンポーネント
- 高いノイズ耐性
リテルヒューズ製品 & 品番
特長
利点
特長
- 幅広い定格電流(例:5 A および 200 V ac、30 A および 100 V ac)で入手可能
- 低〜超低順方向電圧降下(例:10 Aで 0.80 V ac、20 A で0.68 V ac)
- 最大 150 で動作 ℃
- ピン間隔に関する ITO-220AB 規格に適合
利点
- 低い漏えい電流
- コモンカソード構成
- ねじ 1 本での取り付け設計
- ガードリングにより耐久性と長期的な信頼性が向上
リテルヒューズ製品 & 品番
特長
利点
特長
- 5W から 50W までのスイッチング電源定格
- 170 V dc〜250 V dc のスイッチング電圧定格
- 250mA から 1A までのスイッチング電流定格
- 幅広い感度 (AT) 定格
- RoHS 適合
利点
- ミニチュアおよびサブミニチュアパッケージ
- 表面実装タイプあり
- 常時開接点の代わりに切り換え接点を備えたバージョンも利用可能
リテルヒューズ製品 & 品番
特長
利点
特長
- 幅広い動作温度範囲
- ガラス被覆チップ/ガラスカプセル封止、エポキシ被覆オプション
- 実証済みの精度
利点
- 優れた長期信頼性
- 独自のシステム要件に合わせてカスタマイズ可能
- 幅広いアプリケーション向けに設計
リテルヒューズ製品 & 品番
特長
利点
特長
- 800V〜1.6kV の最大繰り返し逆電圧 (VRRM) 定格で利用可能
- 15 A 〜 167 A の平均順電流 IFAVG 定格で利用可能
- 絶縁電圧 3.6 kV (ダイレクト銅ボンド セラミック基板使用時)
- 平面パッシベーションチップ
- UL 認定
- RoHS 適合
利点
- 1 つまたは 3 つの主電源から制御された DC 電力を生成する経済的な方法
- 2 本のネジで取り付け
- 国際規格パッケージ
専門職員に質問する
お客様の [ページタイトル] プロジェクトについてお知らせください。弊社の専門職員がお客様のニーズに最適なリテルヒューズのソリューションを見つけるお手伝いをいたします。