インフォテインメント

リテルヒューズが EV インフォテインメントシステム向けに提供するソリューションは、整流器から ESD サプレッサまで多岐にわたります。 ブロック図は、当社の製品がカメラ、センサー、トランシーバ、ディスプレイの回路にどのように適合するかを示しています。 オプションとして、過電流および熱保護用の復帰型 PPTC デバイス、過電圧保護用の多層バリスタ、電力変換用のショットキーダイオードなどがあります。

製品カテゴリー

TVS ダイオードアレイ製品カテゴリー 画像

TVS ダイオードアレイ

TVS ダイオードアレイは、過渡電圧サージや静電気放電 (ESD) による損傷から電子機器を保護します。リテルヒューズは、SOIC、DIP、フリップチップおよびその他の設計のサージ保護デバイス(SPD)を幅広く提供しています。当社の雷 SPD は、屋外機器への落雷による大規模な電圧サージをアースに誘導します。当社の超低キャパシタンス TVS ダイオードは、データポートやケーブルの ESD 保護を提供します。また、車載用アプリケーションに特化した SPD も製造しています。回路保護製品選定ガイドでお客様に合ったソリューションを見つけてください。
シリコンショットキーダイオード整流器

ショットキー(Si/SiC)

シリコンショットキーダイオード整流器は、順方向電圧降下が非常に小さく、電力変換装置やスイッチモード電源の AC スイッチとして機能します。また、他の保護ダイオードへの電流制御にも使用できます。リテルヒューズでは、約 100 種類のシリコンショットキーダイオードを製造しています。パワーセミコンダクタ製品カタログをご覧になり、お客様のアプリケーションに最適なソリューションをお探しください。
ポリマー ESD サプレッサ

ポリマー ESD サプレッサ

ポリマー ESD サプレッサは、有害な静電気放電や落雷などの過渡電圧サージから電子機器と人員を保護します。リテルヒューズは、ケーブル、データポート、USB、携帯電話、LCD およびプラズマスクリーン、アンテナシステム向けの双方向 ESD 保護製品を製造しています。また、車載用過電圧保護アプリケーション用の XTREME-GUARD® ESD プロテクターも製造しています。ESD サプレッサは、長年にわたって毎時数千回の衝撃に耐えられる耐久性を有しており、あらゆる種類の電子機器による安全で信頼性の高い動作を保証します。
ヒューズ製品カテゴリー画像

ヒューズ

リテルヒューズは、他のどの電気関連部品メーカーよりも、多くのヒューズ、ヒューズタイプ、そしてヒューズサイズを製造しています。リテルヒューズの工業用ヒューズ、パワーヒューズ、車載用ヒューズ、アキシャルヒューズ、カートリッジヒューズ、表面実装ヒューズ、特殊ヒューズ、中電圧ヒューズは、実質的にあらゆるデバイス、機械、電気システムにおいて過電流保護を提供し、電流の流れを調節しています。
バリスタ製品概要画像

バリスタ

バリスタは、民生用電子機器、家庭用電化製品、電気通信機器、およびコンピュータにおける過渡電圧サージを抑制します。過電圧保護デバイスは、落雷や静電気放電による損傷から半導体やその他のコンポーネントを保護します。リテルヒューズは、表面実装型、熱保護型、ラジアルリード型構成の金属酸化物バリスタ (MOV) を製造しています。AUMOV®、UltraMOV®、TMOV® デバイスに加え、お客様の仕様に合わせた特殊バリスタの設計もいたします。

PolySwitch® 復帰型 PPTC デバイス

リテルヒューズの PolySwitch® および POLYFUSE® 復帰型デバイスは、車載用、電気通信、および電源アプリケーションにおいて信頼性の高い過電流保護を提供します。ソリッドステート ポリマー正温度係数 (PPTC) デバイスは、エレメントの温度が上昇すると抵抗値が増加します。これによって電流が安全に流れ、ヒューズの溶断を防ぎます。当社では、表面実装型、低抵抗型、ブレード型、ラジアルリード型、ライン電圧定格、バッテリーストラップ復帰型ヒューズを提供しています。リテルヒューズの TD およびチップ PolySwitch デバイスは、車両の窓やシート制御用の小型モーターでの使用に最適です。
Bkg sm 001

TVS ダイオード

過渡電圧サプレッサ(TVS)ダイオードは、数ピコ秒以内に応答して電流をアースに流すことで、過電圧事象による損傷を防ぎます。TVS ダイオードの典型的な使用例は、屋外用電気通信機の落雷からの保護です。リテルヒューズは、表面実装、リード付きダイオード、TVS ダイオードアレイを製造しているほか、自動車、パーソナルエレクトロニクス、データケーブル、家電製品向けの TVS ダイオードも製造しています。回路保護選定ガイドでお客様のニーズに合ったソリューションをお探しください。

ブロック図

65258ef6-4083-410e-8660-7346fe2f1b76

技術:
製品シリーズ:437A, 440A, 441A
特長:Tested to new AECQ specification; fast response to fault current; surface mount device
利点:Excellent temperature stability and performance reliability; compact design

技術:
製品シリーズ:ASMD, miniASMD
特長:Ultra-low internal resistance; higher current holding in small SMD package
利点:Offers fast response to over current events; suitable for compact portable devices;

技術:
製品シリーズ:AQ1005
特長:Low capacitance 30 pF and leakage current (0.1 ?A); small form factor SOD882
利点:Clamp transient to a safe level preventing catastrophic failure; compact design

技術:
製品シリーズ:437A, 440A, 441A
特長:Tested to new AECQ specification; fast response to fault current; surface mount device
利点:Excellent temperature stability and performance reliability; compact design

技術:
製品シリーズ:AQ3045
特長:AEC-Q101 qualified; low capacitance; low leakage current; small form factor
利点:Preserve signal integrity; withstand high levels of ESD

技術:
製品シリーズ:ASMD, miniASMD
特長:AEC-Q200 qualified; Small footprint 2029/ 1812 size
利点:Meets automotive industry standards; compact design

技術:
製品シリーズ:AQ3045
特長:AEC-Q101 qualified; low capacitance; low leakage current; small form factor
利点:逆並列構成により、RF 回路での使用が可能

技術:
製品シリーズ:AQ1005
特長:Low capacitance and leakage current; small form factor
利点:Clamp transient to a safe level preventing catastrophic failure; compact design

インフォテインメント 関連製品

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


TVS Diode Array Product Category Image

過電圧保護

製品シリーズTVS ダイオードアレイ

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


ポリマー ESD サプレッサ

過電圧保護

製品シリーズポリマー ESD サプレッサ

特長

  • 最大 30 kV DC の接触および空気耐性定格
  • 最大電圧定格 24 V dc および 32 V dc で利用可能
  • 超低キャパシタンス定格は 1MHzで0.04pF、1MHzで0.09pF です
  • 40 V dc の標準クランピング電圧
  • 1ns 未満の応答時間
  • -65 °C ~ +125 °C の動作温度範囲 ℃
  • 1nA 未満のリーク電流
  • 鉛フリー、ハロゲンフリー、RoHS 適合認定

利点

  • 毎分 1000 回の ESD パルスに耐久
  • 極めて小型の 0402 および 0603 フットプリントで利用可能
  • キャパシタンスがほとんどないため、シグナルインテグリティを維持し、データ損失を最小限に抑えます
  • ピックアンドプレース方式の生産プロセスに対応


リテルヒューズ製品 & 品番


ヒューズ製品カテゴリー画像

ヒューズ&過電流保護

製品シリーズヒューズ

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


バリスタ製品概要画像

過電圧保護

製品シリーズバリスタ

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


ヒューズ&過電流保護

製品シリーズPolySwitch® 復帰型 PPTC デバイス

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


Bkg sm 001

過電圧保護

製品シリーズTVS ダイオード

特長

利点

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


特長

  • 幅広い定格電流(例:5 A および 200 V ac、30 A および 100 V ac)で入手可能
  • 低〜超低順方向電圧降下(例:10 Aで 0.80 V ac、20 A で0.68 V ac)
  • 最大 150 で動作 ℃
  • ピン間隔に関する ITO-220AB 規格に適合

利点

  • 低い漏えい電流
  • コモンカソード構成
  • ねじ 1 本での取り付け設計
  • ガードリングにより耐久性と長期的な信頼性が向上

専門職員に質問する

お客様の [ページタイトル] プロジェクトについてお知らせください。弊社の専門職員がお客様のニーズに最適なリテルヒューズのソリューションを見つけるお手伝いをいたします。