eCall
eCallを搭載した商用および乗用EVは、緊急対応要員が衝突すると自動的に警告を発します。 ブロック図は、これらの安全システムに対してリテルヒューズが提供する電子機器ソリューションを示しています。 そして何よりも重要なことは、TVS ダイオード、ポリマー ESD サプレッサ、シリコン ESD サプレッサ、およびダイオードアレイを製造し、通信信号の強度と歪みのない状態を維持することです。
製品カテゴリー
TVS ダイオードアレイ
TVS ダイオードアレイは、過渡電圧サージや静電気放電 (ESD) による損傷から電子機器を保護します。リテルヒューズは、SOIC、DIP、フリップチップおよびその他の設計のサージ保護デバイス(SPD)を幅広く提供しています。当社の雷 SPD は、屋外機器への落雷による大規模な電圧サージをアースに誘導します。当社の超低キャパシタンス TVS ダイオードは、データポートやケーブルの ESD 保護を提供します。また、車載用アプリケーションに特化した SPD も製造しています。回路保護製品選定ガイドでお客様に合ったソリューションを見つけてください。
ショットキー(Si/SiC)
シリコンショットキーダイオード整流器は、順方向電圧降下が非常に小さく、電力変換装置やスイッチモード電源の AC スイッチとして機能します。また、他の保護ダイオードへの電流制御にも使用できます。リテルヒューズでは、約 100 種類のシリコンショットキーダイオードを製造しています。パワーセミコンダクタ製品カタログをご覧になり、お客様のアプリケーションに最適なソリューションをお探しください。
SMD オートヒューズ
SMD オートヒューズは、車載用ブレードヒューズと同じ過電流保護機能を果たします。SMD オートヒューズとの違いは、その構成です。コンパクトでプリント回路基板の表面への実装に最適化された SMD オートヒューズは、回路保護を損なうことなく軽量化を実現します。
ポリマー ESD サプレッサ
ポリマー ESD サプレッサは、有害な静電気放電や落雷などの過渡電圧サージから電子機器と人員を保護します。リテルヒューズは、ケーブル、データポート、USB、携帯電話、LCD およびプラズマスクリーン、アンテナシステム向けの双方向 ESD 保護製品を製造しています。また、車載用過電圧保護アプリケーション用の XTREME-GUARD® ESD プロテクターも製造しています。ESD サプレッサは、長年にわたって毎時数千回の衝撃に耐えられる耐久性を有しており、あらゆる種類の電子機器による安全で信頼性の高い動作を保証します。
PolySwitch® 復帰型 PPTC デバイス
リテルヒューズの PolySwitch® および POLYFUSE® 復帰型デバイスは、車載用、電気通信、および電源アプリケーションにおいて信頼性の高い過電流保護を提供します。ソリッドステート ポリマー正温度係数 (PPTC) デバイスは、エレメントの温度が上昇すると抵抗値が増加します。これによって電流が安全に流れ、ヒューズの溶断を防ぎます。当社では、表面実装型、低抵抗型、ブレード型、ラジアルリード型、ライン電圧定格、バッテリーストラップ復帰型ヒューズを提供しています。リテルヒューズの TD およびチップ PolySwitch デバイスは、車両の窓やシート制御用の小型モーターでの使用に最適です。
ブロック図
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | |
特長: | Ultra-Low VF; high temperature capability; low leakage; low forward voltage drop to 100V and 10A |
利点: | 逆極性状態を排除することで高効率電源の設計が可能 |
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | |
特長: | AEC-Q200 qualified; small footprint 2029/1812 size |
利点: | Meets automotive standards; compact design |
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | AQ24COM-02 |
特長: | AEC-Q101 qualified; meets ESD protection levels specified under IEC 61000-4-2, ISO10605; low leakage current and clamping voltage |
利点: | 性能を低下させることなく、機器の信頼性を確保 |
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | AXGD |
特長: | AEC-Q qualified; low capacitance; low leakage current; small form factor |
利点: | Maintains signal integrity by minimizing signal distortion; reduces voltage overshoot and provides a simplified PCB design |
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | AQ1005 |
特長: | Low capacitance 30 pF; leakage current (0.1 ?A); small form factor SOD882 |
利点: | Clamp transient to a safe level preventing catastrophic failure; compact design |
eCall 関連製品
リテルヒューズ製品 & 品番
特長
利点
特長
- 最大 30 kV DC の接触および空気耐性定格
- 最大電圧定格 24 V dc および 32 V dc で利用可能
- 超低キャパシタンス定格は 1MHzで0.04pF、1MHzで0.09pF です
- 40 V dc の標準クランピング電圧
- 1ns 未満の応答時間
- -65 °C ~ +125 °C の動作温度範囲 ℃
- 1nA 未満のリーク電流
- 鉛フリー、ハロゲンフリー、RoHS 適合認定
利点
- 毎分 1000 回の ESD パルスに耐久
- 極めて小型の 0402 および 0603 フットプリントで利用可能
- キャパシタンスがほとんどないため、シグナルインテグリティを維持し、データ損失を最小限に抑えます
- ピックアンドプレース方式の生産プロセスに対応
リテルヒューズ製品 & 品番
特長
利点
特長
- 幅広い定格電流(例:5 A および 200 V ac、30 A および 100 V ac)で入手可能
- 低〜超低順方向電圧降下(例:10 Aで 0.80 V ac、20 A で0.68 V ac)
- 最大 150 で動作 ℃
- ピン間隔に関する ITO-220AB 規格に適合
利点
- 低い漏えい電流
- コモンカソード構成
- ねじ 1 本での取り付け設計
- ガードリングにより耐久性と長期的な信頼性が向上
リテルヒューズ製品 & 品番
特長
利点
特長
- 定格電圧 18 V dc
- 5Aから30Aまでのアンペア定格で利用可能
- 18 V dc で 1 kA の定格遮断電流
- 錫メッキ処理亜鉛合金製端子
- UL 94 難燃性規格 HB に準拠した液晶ポリマーハウジング
- -40 °C から +105 の動作温度範囲 ℃
- 正味重量 0.27 g±15 %/ヒューズ
- RoHS 適合
利点
- シャントバージョンがラインナップ
- 高コントラストのアンペアスタンプを備えた識別しやすいハウジング
- ロープロファイルで基板スペースを節約
- リフローはんだ付けに最適
専門職員に質問する
お客様の [ページタイトル] プロジェクトについてお知らせください。弊社の専門職員がお客様のニーズに最適なリテルヒューズのソリューションを見つけるお手伝いをいたします。