トラクションインバータ

トラクションインバータは、EV のドライブトレインモーターの DC/AC 変換を行います。 ブロック図は、自動車メーカーが使用できるリテルヒューズの電力変換器と、インバータやモーター制御装置を過電流、過電圧、過熱スパイクから保護するデバイスを示しています。 利用可能なソリューションには、IGBT およびゲートドライバ、表面実装ヒューズ、TVS ダイオードアレイ、サーマルプロテクターなどがあります。

製品カテゴリー

TVS ダイオードアレイ製品カテゴリー 画像

TVS ダイオードアレイ

TVS ダイオードアレイは、過渡電圧サージや静電気放電 (ESD) による損傷から電子機器を保護します。リテルヒューズは、SOIC、DIP、フリップチップおよびその他の設計のサージ保護デバイス(SPD)を幅広く提供しています。当社の雷 SPD は、屋外機器への落雷による大規模な電圧サージをアースに誘導します。当社の超低キャパシタンス TVS ダイオードは、データポートやケーブルの ESD 保護を提供します。また、車載用アプリケーションに特化した SPD も製造しています。回路保護製品選定ガイドでお客様に合ったソリューションを見つけてください。
ヒューズ製品カテゴリー画像

ヒューズ

リテルヒューズは、他のどの電気関連部品メーカーよりも、多くのヒューズ、ヒューズタイプ、そしてヒューズサイズを製造しています。リテルヒューズの工業用ヒューズ、パワーヒューズ、車載用ヒューズ、アキシャルヒューズ、カートリッジヒューズ、表面実装ヒューズ、特殊ヒューズ、中電圧ヒューズは、実質的にあらゆるデバイス、機械、電気システムにおいて過電流保護を提供し、電流の流れを調節しています。
ゲートドライバ IC

ゲートドライバ IC

ゲートドライバ集積回路 (IC) は、金属酸化物半導体電界効果トランジスタ (MOSFET) および絶縁ゲートバイポーラトランジスタ (IGBT) の動作を制御します。ソリッドステート設計と、ユーザーが IC の電圧しきい値をプログラムできる特許取得済みプロセスにより、リテルヒューズのゲートドライバ IC は電気機械式リレーおよびディスクリートダイオードの代替品として最適です。当社は、高速ターンオフが望ましいアプリケーションで使用されるシリコンカーバイド MOSFET (SiC-MOSFET) および高電力用 IGBT 専用のゲートドライバ IC のいくつかのバージョンを製造しています。
サーマル製品概要画像

耐熱

金属ハイブリッド保護(MHP)デバイスは、復帰型ヒューズとバイメタル熱遮断デバイスを組み合わせたもので、再充電可能なバッテリーに過電流と温度過昇からの保護を提供します。MHP デバイスは、バッテリーミニブレーカーとも呼ばれ、ノートパソコンや電動工具用のリチウムイオン電池やリチウムポリマー電池を保護します。また、携帯電話用の角柱型セルで使用できるほど小型です。リテルヒューズの MHP デバイスは、革新的な PolySwitch® ポリマー正温度係数 (PPTC) 技術を採用し、復帰型ヒューズの性能を長期にわたって保証しています。
Bkg sm 001

TVS ダイオード

過渡電圧サプレッサ(TVS)ダイオードは、数ピコ秒以内に応答して電流をアースに流すことで、過電圧事象による損傷を防ぎます。TVS ダイオードの典型的な使用例は、屋外用電気通信機の落雷からの保護です。リテルヒューズは、表面実装、リード付きダイオード、TVS ダイオードアレイを製造しているほか、自動車、パーソナルエレクトロニクス、データケーブル、家電製品向けの TVS ダイオードも製造しています。回路保護選定ガイドでお客様のニーズに合ったソリューションをお探しください。

ブロック図

bbd53bf7-4d06-4434-8fd5-c7642003f6fc

技術:
製品シリーズ:TPSMB, TPSMA6L, SZ1SMB, SZP6SMB, SZ1SMA, SZSMF4L
特長:AEC-Q101 qualified; meets IEC standards for ESD protection and ISO for in-vehicle transient surges
利点:Excellent clamping capability; meets automotive industry standards; fast response time; compact design

技術:
製品シリーズ:AQ24COM-02
特長:AEC-Q101 qualified; meets ESD protection levels specified under IEC 61000-4-2, ISO10605; low leakage current and clamping voltage
利点:性能を低下させることなく、機器の信頼性を確保

技術:
製品シリーズ:AQ4022
特長:AEC-Q101 qualified; meets ESD protection levels specified under IEC 61000-4-2, ISO10605; low leakage current and clamping voltage
利点:性能を低下させることなく、機器の信頼性を確保

技術:
製品シリーズ:TPSMB, SZ1SMB, SZP6SMB, SZSMF4L
特長:Small form factor DO214-AA package; low clamping voltage
利点:Clamps the transient that is created when the MOSFET switches; ensuring reliability

技術:
製品シリーズ:526, 527, 30EV1K, 25EV1K, 828
特長:High voltage; ceramic body ensures compatibility with high temperature environment
利点:短絡回路状態からの安全保護を提供

技術:
製品シリーズ:TPSMB
特長:AEC-Q101 qualified; meets IEC standards for ESD protection and ISO for in-vehicle transient surges
利点:Excellent clamping capability; meets automotive industry standards; fast response time

トラクションインバータ 関連製品

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


TVS Diode Array Product Category Image

過電圧保護

製品シリーズTVS ダイオードアレイ

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


ヒューズ製品カテゴリー画像

ヒューズ&過電流保護

製品シリーズヒューズ

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


Bkg sm 001

過電圧保護

製品シリーズTVS ダイオード

特長

利点

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


製品シリーズゲートドライバ IC

特長

利点

リテルヒューズ製品 & 品番

特長

利点


リテルヒューズ製品 & 品番


サーマル製品概要画像

製品シリーズ耐熱

特長

  • 6Aから15Aまでのアンペア定格で利用可能
  • 最大抵抗値5mΩの低値
  • IEC 607301 および 60730-2-9 規格に適合
  • UL 認定
  • 鉛フリー、ハロゲンフリー、RoHS 適合認定

利点

  • 72 °C から 90 までの複数の起動温度定格で利用可能 ℃
  • PPTCヒューズは、バイメタル式サーマルカットオフデバイスのラッチを、不具合が取り除かれるまで維持するヒーターとして機能します
  • 一般的なサーマルカットオフデバイスよりも定格電流が高い
  • コンパクトなサイズ(例:5.8x3.8x1.5mm)により、超薄型バッテリーパックの設計が可能

専門職員に質問する

お客様の [ページタイトル] プロジェクトについてお知らせください。弊社の専門職員がお客様のニーズに最適なリテルヒューズのソリューションを見つけるお手伝いをいたします。