エネルギー貯蔵 - 乗用車用電動パワートレーン
EV の効率的で安全なエネルギー貯蔵を確保します。 このブロック図に示されているリテルヒューズの過電流および過電圧保護デバイスを選択して、短絡や電流サージによる損傷を防止してください。 高電圧ヒューズ、バッテリーヒューズ、TVS ダイオードアレイ、サーマルプロテクターなどのソリューションを提供しています。
製品カテゴリー
TVS ダイオードアレイ
TVS ダイオードアレイは、過渡電圧サージや静電気放電 (ESD) による損傷から電子機器を保護します。リテルヒューズは、SOIC、DIP、フリップチップおよびその他の設計のサージ保護デバイス(SPD)を幅広く提供しています。当社の雷 SPD は、屋外機器への落雷による大規模な電圧サージをアースに誘導します。当社の超低キャパシタンス TVS ダイオードは、データポートやケーブルの ESD 保護を提供します。また、車載用アプリケーションに特化した SPD も製造しています。回路保護製品選定ガイドでお客様に合ったソリューションを見つけてください。
SMD オートヒューズ
SMD オートヒューズは、車載用ブレードヒューズと同じ過電流保護機能を果たします。SMD オートヒューズとの違いは、その構成です。コンパクトでプリント回路基板の表面への実装に最適化された SMD オートヒューズは、回路保護を損なうことなく軽量化を実現します。
インラインヒューズホルダー
インライン型ヒューズホルダーは、ワイヤーハーネスに沿わせて取り付けることで、ヒューズブロックが収まらない場所や、ジャンクションボックスへのケーブルの配線が現実的でない場所に過電流保護を行います。リテルヒューズは、車載用、工業、照明、電気通信、発電および伝送の各アプリケーションに使用されるほとんどの種類のヒューズに適合するインライン型ヒューズホルダーを製造しています。既製のオプションには、防水ホルダーと表示ホルダーがあります。また、お客様と協力して、カスタマイズされたインラインホルダーを設計することもできます。
ブロック図
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | |
特長: | AEC-Q101 qualified; meets IEC standards for ESD protection and ISO for in-vehicle transient surges |
利点: | Excellent clamping capability; meets automotive industry standards; fast response time |
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | |
特長: | Tight tolerance; small form factor; fast thermal response |
利点: | Dual outputs provide space efficient design; high immunity to latch-up; rise/fall times less than 10 ns |
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | AQ24COM-02 |
特長: | AEC-Q101 qualified; meets ESD protection levels specified under IEC 61000-4-2 and ISO10605; low leakage current and clamping voltage |
利点: | 性能を低下させることなく、機器の信頼性を確保 |
エネルギー貯蔵 - 乗用車用電動パワートレイン 関連製品
リテルヒューズ製品 & 品番
特長
利点
リテルヒューズ製品 & 品番
特長
利点
特長
- 定格電圧 500 V dc
- 10Aから50Aまでのアンペア定格で利用可能
- 500 V dc で 20 kA の定格遮断電流
- -40 °C から +125 までの温度範囲で動作 ℃
- ISO 8820-8 and JASO D622 に準拠
利点
- ブレード、ボルトダウン、カートリッジ、表面実装構成があり、回路設計の柔軟性を最大限に高めます
- 定格電流を示す色分けされたバンドにより識別が容易
- 非常に低い抵抗
- セラミック製ボディで耐久性を確保
特長
- 定格電圧 18 V dc
- 5Aから30Aまでのアンペア定格で利用可能
- 18 V dc で 1 kA の定格遮断電流
- 錫メッキ処理亜鉛合金製端子
- UL 94 難燃性規格 HB に準拠した液晶ポリマーハウジング
- -40 °C から +105 の動作温度範囲 ℃
- 正味重量 0.27 g±15 %/ヒューズ
- RoHS 適合
利点
- シャントバージョンがラインナップ
- 高コントラストのアンペアスタンプを備えた識別しやすいハウジング
- ロープロファイルで基板スペースを節約
- リフローはんだ付けに最適
リテルヒューズ製品 & 品番
特長
利点
特長
- 12V〜58V システムでの使用定格
- 最大 60A のヒューズに対応できるバージョンもあります
- 優れた UL 94 難燃性定格
利点
- ブレード、カートリッジ、シリンドリカル、ガラス、魚雷ヒューズの保持に特化したバージョン
- 防水シール
- オプションカバーあり
専門職員に質問する
お客様の [ページタイトル] プロジェクトについてお知らせください。弊社の専門職員がお客様のニーズに最適なリテルヒューズのソリューションを見つけるお手伝いをいたします。