DC/DC 変換
EV は、DC-DC コンバータを使用して、バッテリーからの電流を昇圧または降圧します。 このブロック図は、リテルヒューズが提供する電力変換ソリューションを示しています。 当社の IGBT および MOSFET は、当社のゲートドライバと連携して、センサー、制御モジュール、DC モーターに必要な電力を確実に供給します。 また、ESD によるノイズを信号から排除するダイオードアレイや、オーバーヒートを防ぐためのサーマルプロテクターも製造しています。
製品カテゴリー
TVS ダイオードアレイ
TVS ダイオードアレイは、過渡電圧サージや静電気放電 (ESD) による損傷から電子機器を保護します。リテルヒューズは、SOIC、DIP、フリップチップおよびその他の設計のサージ保護デバイス(SPD)を幅広く提供しています。当社の雷 SPD は、屋外機器への落雷による大規模な電圧サージをアースに誘導します。当社の超低キャパシタンス TVS ダイオードは、データポートやケーブルの ESD 保護を提供します。また、車載用アプリケーションに特化した SPD も製造しています。回路保護製品選定ガイドでお客様に合ったソリューションを見つけてください。
熱保護型
熱保護型バリスタは、金属酸化物バリスタと熱活性型エレメントを統合し、過電圧保護を提供します。過電圧事象による加熱に反応して溶断することで、サージ保護デバイス (SPD) はアークおよび火災も防止します。サーマルカットオフデバイスの代表的なアプリケーションには、電源タップ、インバータ、無停電電源装置などがあります。リテルヒューズは、これらの革新的な SPD について、セミコンダクタヒューズ付きのものを含むいくつかのバージョンを製造しています。当社の回路保護製品選定ガイドをご覧になり、ソリューションをお探しください。
ブロック図
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | AQ24COM-02 |
特長: | AEC-Q101 qualified; meets ESD protection levels specified under IEC 61000-4-2 and ISO10605; low leakage current and clamping voltage |
利点: | 性能を低下させることなく、機器の信頼性を確保 |
技術: | |
---|---|
製品シリーズ: | AQ4022 |
特長: | AEC-Q101 qualified; meets ESD protection levels specified under IEC 61000-4-2 and ISO10605; low leakage current and clamping voltage |
利点: | 性能を低下させることなく、機器の信頼性を確保 |
DC/DC 変換 関連製品
リテルヒューズ製品 & 品番
特長
利点
リテルヒューズ製品 & 品番
特長
利点
特長
- 75 V ac から 750 V ac までの幅広い動作電圧で利用可能
- 6 kA 8/20 μs から 75 kA 8/20 μs までの幅広いサージ電流定格で提供
- UL 認定
- 鉛フリー、ハロゲンフリー、RoHS 適合認定
利点
- 角型、管状、ラジアルリード型の表面実装 SPD として構成
- オプションのリードは、バリスタが寿命に達し、交換が必要であることを示すインジケータに接続できます
- SPD の使用に関する UL 1449 規格への準拠を促進
- サージサプレッサとサーマルカットオフを統合すると、ディスクリートコンポーネントを使用する場合よりも PCB 全体のインダクタンスが小さくなります
- ウェーブはんだ利用可能
専門職員に質問する
お客様の [ページタイトル] プロジェクトについてお知らせください。弊社の専門職員がお客様のニーズに最適なリテルヒューズのソリューションを見つけるお手伝いをいたします。