ABS - EBS スパイラルコイル

弊社の車両コネクターの広範なポートフォリオを補完するために、トラックトラクターとセミトレーラーを接続するための完全なケーブルアセンブリも提供しています。当社の ABS(5 極)および EBS(7 極)電気スパイラルコイルは、ISO 4141 標準規格に適合しており、さまざまな回転直径で提供されています。これらの 12 V および 24 V のトレーラー電気コネクターは、Hytrel® (TEEE) またはポリウレタン (TPU) シースを備え、危険物輸送車両の電気接続の認定を受けています(ADR/GGVS 基準による技術仕様に準拠)。ABS ケーブルと EBS ケーブルのオプションについての詳細はこちら。
- Spiral coils with Hytrel® (TEEE) or polyurethane (TPU) sheath
- Various turn diameters are available
- Cables conform to ISO 4141 recommendations and standards
- Pre-assembled spiral coil cables eliminate the time, cost, and complications of terminal assembly and installation
ABS - EBS スパイラルコイル 部品
フィルター
5 合計結果の 1 から 5 までを表示
品番 | アクション | Voltage Rating (V) | Cable Cores | Cable Material | Housing |
---|
品番 | アクション | Voltage Rating (V) | Cable Cores | Cable Material | Housing | |
---|---|---|---|---|---|---|