background-waves

15 極スパイラルコイル

当社は、商用トラクターとセミトレーラーの接続に使用されるさまざまな 15 極スパイラルコイルを提供しています。これらのトラックからトレーラーへの電気コネクターケーブルは、30 mm、40 mm、80 mm などさまざまな回転直径で提供され、Hytrel® (TEEE) またはポリウレタン (TPU) シースを備えています。危険物輸送車両の電気接続に最適な (ADR/GGVS 基準による技術仕様に基づく) 当社の 15 極トレーラーコネクターケーブルは、 ISO 4141 および ISO 12098 に適合しています。
  • Spiral coils with Hytrel® (TEEE) or polyurethane (TPU) sheath
  • 30 mm, 40 mm, and 80 mm turn diameters are available
  • Cables conform to ISO 4141 and ISO 12098 standards
  • Pre-assembled 15-pole spiral cables eliminate the time, cost, and complications of terminal assembly and installation

15 極スパイラルコイル 部品

Filtersフィルター