スパイラルコイル
トレーラーコネクターのラインアップの一部として、弊社は商用車でのトラックとトレーラーの接続に使用されるさまざまなスパイラルコイルを提供しています。弊社のトラック / トレーラー間電気コネクターケーブルには、7 極トレーラーコネクターケーブル、15 極トレーラーコネクターケーブル、5 極 ABS トレーラーケーブル、7 極 EBS 緊急用トレーラーブレーキケーブルがあります。Hytrel®(TEEE)またはポリウレタン(TPU)シースで提供される弊社のスパイラルコイルケーブルは、ISO 4141 に適合し、さまざまな巻き径で入手できます。弊社のスパイラルコイルのポートフォリオをご覧になり、お客様のアプリケーションに適したものをお探しください。
下のサブカテゴリ スパイラルコイル
スパイラルコイル 部品
スパイラルコイル サポート
よくあるご質問
関連する FAQ(よくあるご質問)を表示お問い合わせ
スパイラルコイルとは?
スパイラルコイルは、トラックトラクターとセミトレーラーを電気的に接続するために使用されるコネクタ付きの特殊なケーブルです。照明やアクセサリの接続のほか、バッテリー充電、ABS、EBS アプリケーションにも使用可能です。
スパイラルコイルはどのように機能しますか?
スパイラルコイルは、トラックトラクターのコンポーネントとセミトレーラーのコンポーネントを電気的に接続します。リテルヒューズのスパイラルコイルは Hytrel® (TEEE) またはポリウレタン (TPU) シースで保護されており、ISO 4141 に適合しています。これらは、端子の組み立てや取り付けの時間、コスト、複雑さを軽減するために、電気コネクターがあらかじめ組み立てられています。