ISOBUS コネクター

リテルヒューズは、ISOBUS 通信を必要とする農業・建設機器を接続して電力を供給する CAN システム用実装バス分離コネクター(IBBC)を製造しています。作業装置とトラクターまたは建設車両間の通信を可能にするインテリジェントエレクトロニクスは、ISOBUS 分離電気コネクターに統合され、ISO 11783-2 の推奨および標準規格に完全に適合しています。
- Conforms with ISO 11783-2 recommendations and standards
ISOBUS コネクター 部品
フィルター
1 合計結果の 1 から 1 までを表示