background-waves

Greycon コネクター

Greycon 電気コネクターは、分離可能なトラックとトレーラーの組み合わせで使用するためのものです。ISO 25981-2 規格に準拠した特殊形状コイル、ソケット、プラグは、電子的にモニタリングされた充電システムを使用して、トレーラー内の追加のバッテリーパックをトラックの発電機に接続します。耐衝撃性や耐薬品性に優れたプラスチックなどの耐久性のある素材で作られたこれらの Greycon コネクターは、多くの嵌合/嵌合解除サイクルを必要とするシステム内での信頼性と再現性のある接続と切断を目的としています。
  • Conforms to ISO 25981-2 recommendations and standards
  • ニッケルめっきの真鍮接点とステンレススチール製ばね
  • Plastic body and cover are impact- and chemical-resistant for harsh environments
  • Efficient and reliable electrical connection