background-waves

ABS - EBS ソケット & プラグ

リテルヒューズでは、トラクタートレーラーブレーキシステム用の ABS(5 極)および EBS(7 極)コネクターを 12 V または 24 V バージョンで提供しています。当社の ABS および EBS ソケットおよびプラグは、トラックトラクターとトレーラーまたはセミトレーラー間の ABS または EBS ブレーキシステムの電気接続に使用されます。当社の頑丈なソケットとプラグは、信頼性の高い接続のためにニッケルメッキの真鍮端子を使用し、プラグには偶発的な切断を防ぐためにステンレス鋼のロックレバーとローラーが装備されています。当社の ABS および EBS トレーラーブレーキシステムコネクターはすべて、ISO 7638 および危険物に関する ADR/GGVS に適合しています。
  • Sockets and plugs use nickel-plated brass terminals for reliable connections
  • Plugs are equipped with a stainless steel locking lever and rollers to prevent accidental disconnection
  • Sockets are provided with an expulsion system of the plug in case it is not plugged in correctly
  • Connectors conform to ADR/GGVS norm requirements for vehicles transporting hazardous goods
  • High mechanical resistance and water tightness
  • Efficient, reliable electrical connection

ABS - EBS ソケット & プラグ 部品

Filtersフィルター