background-waves

00251100

製品ステータス| i

00251100

CELU-CAN connector 13P L=1.8M | シリーズ: 13 極 12V ワイヤーハーネス
info

13 極 ISO 11446 ワイヤリングケーブル、乗用車、キャンピングカー向けトレーラー電子制御モジュール付き。リテルヒューズのワイヤリングキットおよびトレーラー制御モジュールは、車両の電気系統に負荷をかけず、シンプルで効果的な乗用車およびキャンピングカーのトレーラーライト向けソリューションです。

信頼性を高めて製品の寿命を延ばす、革新的技術を用いた高性能のコンポーネントで構成されています。ケーブルおよび 13 極ソケット付きワイヤリングキットは、車両の照明インジケーターを完璧にトレーラーと連結させます。

  • 標準規格:ISO 1724 の推奨および標準規格に適合
  • 車のチェックコントロールからのエラー信号
  • トレーラー制御モジュールの目的は、トレーラーが接続されてその後部にあるフォグランプ機能がオンのときに、車両後部のフォグランプのスイッチを切ることです。トレーラー制御モジュールの種類に応じて、さらに詳細な機能や異なる機能が用意されています。
特性価格
定格電圧 (V)
12
ハウジング
プラスチック
電気回路
13
入力端子
Nickel-Plated Brass Screw

00251100 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
00251100CELU-CAN connector 13P L=1.8M

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。