シリーズ: 13 極 12V ワイヤーハーネス
13-pole ISO 11446 wiring cables with trailer electronic control module製品ステータス| i







13 極 ISO 11446 ワイヤリングケーブル、乗用車、キャンピングカー向けトレーラー電子制御モジュール付き。リテルヒューズのワイヤリングキットおよびトレーラー制御モジュールは、車両の電気系統に負荷をかけず、シンプルで効果的な乗用車およびキャンピングカーのトレーラーライト向けソリューションです。
信頼性を高めて製品の寿命を延ばす、革新的技術を用いた高性能のコンポーネントで構成されています。ケーブルおよび 13 極ソケット付きワイヤリングキットは、車両の照明インジケーターを完璧にトレーラーと連結させます。
- 標準規格:ISO 1724 の推奨および標準規格に適合
- 車のチェックコントロールからのエラー信号
- トレーラー制御モジュールの目的は、トレーラーが接続されてその後部にあるフォグランプ機能がオンのときに、車両後部のフォグランプのスイッチを切ることです。トレーラー制御モジュールの種類に応じて、さらに詳細な機能や異なる機能が用意されています。
13 極 12V ワイヤーハーネス 部品
フィルター
4 合計結果の 1 から 4 までを表示
品番 | アクション | Voltage Rating (V) | Housing | Circuitry | Input Terminals |
---|
品番 | アクション | Voltage Rating (V) | Housing | Circuitry | Input Terminals | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Plastic | 13 | Nickel-Plated Brass Screw | |||
12 | Plastic | 13 | Nickel-Plated Brass Screw | |||
12 | Plastic | 13 | Nickel-Plated Brass Screw | |||
12 | Plastic | 13 | Nickel-Plated Brass Screw |