コネクターアクセサリ

当社は、ワイヤーハーネスプラグおよびワイヤーハーネスソケット、ADR ケーブル、緊急スターターソケット、ISOBUS アクセサリなどのアクセサリを含む、信頼性の高い DC 車両コネクターアクセサリを提供しています。当社のワイヤーハーネス アクセサリには、12 V および 24 Vの 7 極ワイヤーハーネスアクセサリ、12 V の 13 極コネクタアクセサリ、15 ソケットの ABS および EBS アクセサリ、24 V ~ 12 V の電力変換装置が含まれます。配線プラグ端子コネクタ、ガスケット、ソケット用後部保護キャップ、クリンプピンキットのいずれが必要な場合でも、当社はワイヤハーネスアクセサリとコネクタアクセサリをご用意しており、すばやく交換できます。
コネクターアクセサリ 部品
フィルター
5 合計結果の 1 から 5 までを表示
品番 | アクション | Housing | Circuitry |
---|
品番 | アクション | Housing | Circuitry | |
---|---|---|---|---|
コネクターアクセサリ サポート
よくあるご質問
関連する FAQ(よくあるご質問)を表示お問い合わせ
コネクタアクセサリとは
DC 車両コネクター付属品には、ソケット、プラグ、ケーブル交換部品、およびパーキングソケット、キャップ、ピン、圧着工具、グロメット、ガスケット、緊急スターターソケットなどのアクセサリが含まれます。
コネクタアクセサリはどのように機能しますか?
DC 車両コネクターアクセサリは、商用車および機器内でのワイヤーハーネスやその他の電気接続の使用に役立ちます。