車両用コネクター
リテルヒューズは、商用車および農機具向けにコネクターを幅広く提供しています。12 V および 24 V アプリケーション向けの高性能で革新的な弊社の製品は、トレーラー用 ABS コネクターにとどまらず、照明器具や冷却装置用のケーブルやスパイラルコイル、プラグ、ワイヤーハーネス、電力変換装置、アダプタ、電気自動車の充電用 Greycon コイルなど多岐にわたります。また、車両用コネクターの使用を最適化するために、接触器リレー、リードセンサー、ホール効果センサー、ブラケットも提供しています。
下のサブカテゴリ 車両用コネクター
車両用コネクター 部品
フィルター
288 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | Circuitry | Housing | Voltage Rating (V) |
---|
品番 | アクション | Circuitry | Housing | Voltage Rating (V) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diecast Metal | ||||
2 | Diecast Metal | ||||
2 | Diecast Metal | ||||
1 | Diecast Metal | ||||
1 | Diecast Metal | ||||
2 | Diecast Metal | ||||
2 | Diecast Metal | ||||
1 | Diecast Metal | ||||
7 | Diecast Metal | ||||
7 | Black Thermoplastic | ||||
4 | Diecast Metal | ||||
4 | Diecast Metal |