background-waves

手動式バッテリー切断スイッチ

手動式バッテリー切断スイッチ(バッテリー遮断スイッチ、バッテリー絶縁スイッチ、またはバッテリーシャットオフスイッチとも呼ばれます)は、車両や機器の電気系統に設置され、オペレーターが電流を完全に切断できるようにします。電気の流れを分離できることは、多くの安全性、セキュリティ、およびコスト削減のメリットをもたらします。連続電流定格が40Aから600Aまでの当社の手動式バッテリー切断スイッチは、あらゆる車両アプリケーションの中で最も過酷な環境に対応するよう設計されています。
  • 単極および双極バッテリー切断スイッチのオプション
  • アクチュエータの種類は、プッシュボタン、Tハンドル、ロータリーノブ、キー、レバーから選択できます。
  • さまざまな金属または熱可塑性樹脂製のハウジングは、頑丈な船舶用および商業用アプリケーションにソリューションを提供します。
  • 製品群には、IP43からIP67、およびIPX9Kの防水・防塵規格 (IP) に適合する耐水性および防水性能を備えたバッテリー切断オプションが含まれています。
  • 短絡が火災の原因となった場合、手動式バッテリー遮断スイッチを無効にすることで、車両のさらなる損傷や乗員の怪我を防ぐことができます。
  • 安全のため、整備士はマスターバッテリー切断スイッチを操作して、車両の電気系統を確実にシャットダウンすることができます
  • バッテリー切断スイッチを使用して、保管車両の電気系統への電力供給を遮断することで、パラサイト負荷によるバッテリーの消耗を防止

手動式バッテリー切断スイッチ 部品

Filtersフィルター

手動式バッテリー切断スイッチ アプリケーション

ハイライトセクション

  • 大型トラック
  • 建設
  • 緊急車両
  • バス/交通機関
  • 軍関連
  • 農業

手動式バッテリー切断スイッチ 関連資料

手動式バッテリー切断スイッチ 注目の製品

手動式バッテリー切断スイッチ サポート

よくあるご質問

手動式バッテリー切断スイッチとは?

手動式バッテリー切断スイッチは、オペレーターが車両を流れる電流を完全に遮断できるように電気システムに設置され、車両で作業する作業員の安全を確保し、保管中に寄生負荷がバッテリーを消耗するのを防ぎ、短絡による熱事象から車両を保護するために使用されます。

手動式バッテリー切断スイッチの仕組みは?

手動式バッテリー切断スイッチの中には、押しボタン式の緊急遮断スイッチもありますが、ほとんどの場合、手動式バッテリー切断スイッチは、レバー、ハンドル、キー、またはノブアクチュエータを備えたロータリースイッチです。シンプルなオン/オフ機能を実現する単極単投(SPST)スイッチ、双極単投(DPST)スイッチ、補助バッテリーを使用する車両向けの単極三投(SP3T)バッテリーセレクタースイッチなどがあります。