background-waves

DC ディスコネクトスイッチ

リテルヒューズが製造する産業用DCディスコネクトスイッチは、幅広い業界から信頼を頂いています。当社の太陽光ディスコネクトスイッチは、電力供給事業者の皆さまからコンバイナーボックスやインバーターに採用されています。当社のディスコネクトスイッチは石油・ガス生産者のDCモーターに採用されています。また、鉄道業界では接地スイッチとして使用しています。当社の産業DCディスコネクトスイッチは、長い動作寿命を実現するセルフクリーニングブレード接点を特長としており、レバーハンドルおよびダイヤルコントロールを選択できることで、回路のロックアウトにより人的安全性の向上や資産保護を目的とする設定が可能です。

当社はバッテリーの絶縁を行うDCディスコネクトスイッチを幅広く提供しています。トラック、バス、農業用車両、建設車両、商用車フリート事業者向けOEM事業者の皆さまから、リテルヒューズ製品に信頼を頂いています。当社の自動車用DCディスコネクトスイッチは、100〜500Aから最大70Vまでの幅広い動作が特徴です。加えて密閉・ロックアウト機能をオプションでご用意しています。

下のサブカテゴリ DC ディスコネクトスイッチ

DC ディスコネクトスイッチ アプリケーション

three electricity meters with green digital screens
電気メーター

Smart electricity meters give building managers insight into and control over energy use. Littelfuse makes the solid state relays,

DC ディスコネクトスイッチ 関連資料

DC ディスコネクトスイッチ 注目の製品