background-waves

54109-01

SW TGL SPST 2LT RED WHT 4BLD | シリーズ: 54100 シリーズ
info
SPST illuminated handle.11/16" (17.5mm) long.
Up: On/Red, Down: Off/White.
Four blade terminal, .250" blade
O-ring seal in bushing.
Silver contacts.
Mounting stem 15/32" -32 thread, 15/32" (11.9mm) long, fits panels up to 1/8" (31.8mm) thick.
Includes mounting hardware: black metal facenut and nickel-plated hexnut.

25A at 12V DC.
特性価格
アンペアでの定格電流(直流)
25
定格電圧 (V)
12
電気回路
SPST
ポジション
On/Red - None - Off/White
入力端子
4 Blade
ハウジング
Black Plastic
アクチュエータ
Wedge
アクチュエータの詳細
Translucent - 17.46mm
取付け方式
Nickel Plated Brass Face Nut
Panel Thickness
Up to 1/8 (3.17mm) thick
接点
Silver
Mounting Hole Dimensions (in)
0.46875
Mounting Hole Dimensions (mm)
11.9

54109-01 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
54109-01SW TGL SPST 2LT RED WHT 4BLDRoHS2/13/2019

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。