background-waves

54104

SW TGL SPDT MOM | シリーズ: 54100 シリーズ
info

Littelfuse Toggle Switches are designed for universal applications within harsh environments. 実装、本体、アクチュエータの機能は、使いやすさと製品ライフサイクルの延長を目的として設計されています。 The 54100 series includes part 54109 which features an illuminated toggle indicating position.

特性価格
アンペアでの定格電流(直流)
25
定格電圧 (V)
12
電気回路
SPDT
ポジション
Momentary On - Off - Momentary On
入力端子
3 Screw
ハウジング
Black Plastic
アクチュエータ
Wedge Toggle
アクチュエータの詳細
Black Plastic - 17.4625
取付け方式
Nickel Plated Brass Face and Hex Nut
Panel Thickness
Up to 1/8 (3.17mm) thick
接点
Silver
Mounting Hole Dimensions (in)
0.46875
Mounting Hole Dimensions (mm)
11.9
  • Silver contacts for corrosion resistance
  • O-Ring Sealed Bushing

54104 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
54104SW TGL SPDT MOMRoHS2/13/2019

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。