background-waves

ロータリースイッチ

当社のポートフォリオの低電圧ロータリースイッチオプションには、ユニバーサルロータリースイッチ、電子ロータリー調光スイッチ、リバーススイッチ、ロータリーヘッドランプおよびライトスイッチ、特殊用途ロータリースイッチなど、さまざまなタイプの12ボルトから24ボルトのロータリースイッチが含まれます。密閉型ロータリースイッチのオプションと、特殊なアプリケーション用のレバー、キー、プリントノブなどのさまざまなアクチュエータがあります。ロータリースイッチオプションの豊富なラインアップをご覧ください。
  • 12ボルトから24ボルトのシステムで利用可能
  • 大型商用車および船舶用アプリケーション向けの密閉型オプション
  • 各種アクチュエータ(レバー、キー、プリントノブなど)

ロータリースイッチ 部品

Filtersフィルター

ロータリースイッチ 関連資料

ロータリースイッチ サポート

よくあるご質問

ロータリースイッチとは?

ロータリースイッチは、スイッチのモデルとそのアプリケーションに応じて、ノブ、レバー、またはキーであるアクチュエータを回転させることによって操作されます。ロータリースイッチは、2ポジションのオン/オフまたは反転スイッチ、または負荷の可変制御を可能にするマルチポジションスイッチにすることができます。たとえば、マルチポジションロータリースイッチは、明確な位置(オフ、ロー、ハイ)の調光可能な照明や、空調設定の制御に使用できます。

ロータリースイッチの仕組み

ロータリースイッチは、スピンドルの回転に伴って電気接点を開閉することにより、電気的接続の成否を切り替えます。端子は通常、スピンドルの周囲に一定の回転間隔で配置され、使用可能なスイッチ位置の数を決定します。単極単投(SPST)ロータリースイッチ、ロータリーエンコーダスイッチ、ロータリーCAMスイッチなど、さまざまな設計のロータリースイッチがありますが、いずれもアクチュエータを回転させることで動作します。