background-waves

M-606

SW P-P HN19 | シリーズ: Marine Push Pull Switches
info

Littelfuse Push Pull Switches are designed for universal applications within harsh environments. 実装、本体、アクチュエータの機能は、使いやすさと製品ライフサイクルの延長を目的として設計されています。 With heavy duty brass bodies. the Marine Push Pull Switches are designed for circuit control within the Marine environment.

特性価格
アンペアでの定格電流(直流)
10
定格電圧 (V)
12
電気回路
SPST
ノーマルポジション
常時開
ポジション
2
アクチュエータ
Knob
アクチュエータの詳細
Chrome-Plated Brass
入力端子
Two Wire Lead (0.38)
ハウジング
真鍮

M-606 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
M-606SW P-P HN19RoHS

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。