background-waves

M-532

SW LIGHT 3POS | シリーズ: Marine Push Pull Switches
info
  • SPDT On-On-Off Off-On (B, R & A) - On (B, R & H).
  • Brass housing
  • Four brass screw terminals.
  • Chrome-plated brass knob, 10-32 thread.
  • Brass mounting stem 3/8"-32 thread, 1 1/4" long (31.8mm) fits panels up to 1" thick (25.4mm). With brass facenut, washer and hexnut.
  • 10A at 12V, 6-36V DC. Offsite info on Marine Navigation Light wiring.
特性価格
アンペアでの定格電流(直流)
10
定格電圧 (V)
12
電気回路
SPDT
ポジション
3: On-On-Off
アクチュエータ
Chrome-Plated Brass Knob
入力端子
4 Brass Screw
ハウジング
真鍮

M-532 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
M-532SW LIGHT 3POS

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。