background-waves

M-530

SW P-P | シリーズ: Marine Push Pull Switches
info
SPST One circuit On-Off Normally On
Pull to Off, Push to On. Brass housing, brass mounting stem 3/8" -32 thread, 1 1/4" (31.8mm) long. Fits panels up to 3/4" (19.1mm) thick.
Gasket-sealed brass housing.
Two brass screw terminals.
Chrome-plated brass knob.
Brass mounting stem, 3/8" -32 thread, 1 1/4" (31.8mm) long. Good for marine applications.
特性価格
アンペアでの定格電流(直流)
10
定格電圧 (V)
12
電気回路
SPST
ノーマルポジション
常時閉
ポジション
2
アクチュエータ
Chrome-Plated Brass Knob
入力端子
2 Brass Screw
ハウジング
Gasket Sealed

M-530 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
M-530SW P-P

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。