background-waves

M-490-BX

MOM P/P SW 2POS N.O 20A/24VDC | シリーズ: Marine Push Pull Switches
info

Littelfuse Push Pull Switches are designed for universal applications within harsh environments. Their mounting. body. and actuator features are designed for ease-of-use and extended product lifecycle. With heavy duty brass bodies. the Marine Push Pull Switches are designed for circuit control within the Marine environment.

特性価格
アンペアでの定格電流(直流)
35
定格電圧 (V)
12
電気回路
SPST
ノーマルポジション
常時開
ポジション
2
アクチュエータ
Knob
アクチュエータの詳細
Chrome-Plated Brass
入力端子
Two 8-32 Brass Screws
ハウジング
真鍮
接点
Silver

M-490-BX 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
M-490-BXMOM P/P SW 2POS N.O 20A/24VDC

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。