background-waves

7112

SW H/L 4POS | シリーズ: Headlamp Push Pull Switches
info
Four knob pull positions: In – Mid1 – Mid2 – Out.
Can be used for Off-Park & Tail-Low Beam & Tail-High Beam & Tail, etc. Five screw terminals. Plated steel case. Mounting stem 3/8"-24 thread. With tan knob imprinted 'Lights'. 10A at 12V DC.
特性価格
アンペアでの定格電流(直流)
10
定格電圧 (V)
12
ポジション
4: Off - Park/Tail - Lo-Beam/Tail - Hi-Beam/Tail
アクチュエータ
Knob
アクチュエータの詳細
Tan Plastic; "LIGHTS" Imprint
入力端子
5 Screw
ハウジング
Plated Steel
接点
Bronze

7112 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
7112SW H/L 4POS

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。