background-waves

71092-02

SW H/L | シリーズ: Headlamp Push Pull Switches
info

Littelfuse Push Pull Switches are designed for universal applications within harsh environments. 実装、本体、アクチュエータの機能は、使いやすさと製品ライフサイクルの延長を目的として設計されています。 The Headlamp Push Pull Series provides discrete positions for pre-determined circuit closures. The circuits and indicators within this family are designed for repeated use.

特性価格
アンペアでの定格電流(直流)
15
定格電圧 (V)
12
電気回路
SPST
ノーマルポジション
常時開
ポジション
3: Off/Dome - Park/Tail/Panel Dim/Dome - Head/Tail/Panel-Dim/Dome
アクチュエータ
Knob
アクチュエータの詳細
Plastic; "Headlamp Symbol" Imprint
入力端子
8 Blade
ハウジング
Plated Steel Phenolic Insulator

71092-02 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
71092-02SW H/LRoHS

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。