自動車アフターマーケット製品カタログ
リテルヒューズの ヒューズ、リレー、ソレノイド、コネクター、その他の自動車およびトラック用電子コンポーネントに関する情報を検索し、交換品をご注文いただけます。
品番 | アクション | Circuitry | Normal Position | Current Rating (Continuous) in Amps | Voltage Rating (V) | Input Terminals | Contacts |
---|
品番 | アクション | Circuitry | Normal Position | Current Rating (Continuous) in Amps | Voltage Rating (V) | Input Terminals | Contacts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 8 Blade | ||||||
SPST | Normally Open | 15 | 12 | 8 Blade | ||||
SPST | Normally Open | 15 | 12 | 8 Blade | ||||
10 | 12 | 5 Screw | Bronze | |||||
10 | 4 Screw | Bronze | ||||||
20 | 4 Screw | Bronze | ||||||
15 | 12 | 4 Screw | Silver Laminated | |||||
30 | 3 Screw – 1 Stud | Silver Laminated | ||||||
SPST | Normally Open | 10 | 12 | 2 Brass Screw | ||||
SPST | Normally Open | 10 | 12 | 2 Brass Screw |
リテルヒューズの ヒューズ、リレー、ソレノイド、コネクター、その他の自動車およびトラック用電子コンポーネントに関する情報を検索し、交換品をご注文いただけます。
商用車および船舶用プッシュプルスイッチは、アクチュエータを押したり引いたりして、ヘッドランプ、フォグランプ、サイレン、テールゲートなどの電気機器への回路を開閉できる高耐久性スイッチです。
プッシュプルスイッチは、ノブスタイルのアクチュエータを押したり引いたりして手動で操作し、回路を形成または遮断します。