プランジャスイッチ

機械式プランジャースイッチは、パワーテイクオフ、アイドリングおよびリバースギア、差分ブロック、ローギアブレーキの故障、減速ギア、ハンドブレーキの故障など、商用車に発生しがちなさまざまな状況を信号で知らせます。弊社の商用車載用プランジャースイッチのポートフォリオには、5V DIN プランジャースイッチと 12V ~ 24V の機械式プランジャースイッチがあり、それぞれ異なる接点構成(常時開または常時閉)と異なる電気接続が可能です。
- 銀めっき/金めっき接点を選択可能
- オプションには、常時開、常時閉、常時開 - 常時閉の接点構成があります
プランジャスイッチ 部品
フィルター
9 合計結果の 1 から 9 までを表示
品番 | アクション | Circuitry | Connector | Contacts | Voltage Rating (V) |
---|
品番 | アクション | Circuitry | Connector | Contacts | Voltage Rating (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Normally Closed | DIN 72585-1 | Gold | 5 | |||
Normally Closed | DIN 72585-1 | 2 Silver – 2 Gold | 5 | |||
Normally Open | Superseal | Silver | 24 | |||
Normally Open | Superseal | Silver | 24 | |||
Normally Closed | Superseal | Silver | 24 | |||
Normally Closed | Superseal | Silver | 24 | |||
Normally Open | Superseal | Silver | 24 | |||
Normally Closed | Superseal | Silver | 24 | |||
Normally Closed | Superseal | Silver | 24 |
プランジャスイッチ サポート
よくあるご質問
関連する FAQ(よくあるご質問)を表示お問い合わせ
プランジャースイッチとは?
プランジャースイッチはリミットスイッチの一種で、電気スイッチに機械的にリンクされたアクチュエータを備えた電気機械装置です。リテルヒューズの車載用プランジャースイッチは、通常、パワーテイクオフやハンドブレーキの状態など、商用車に起こりうる状況を知らせるために使用されます。
プランジャースイッチの仕組み
プランジャースイッチのアクチュエータが押されると、電気回路が開閉し、信号灯やアラームなどの接続された機器のオン/オフが効果的に切り替わります。