background-waves

CTAV005-BP

製品ステータス| i

CTAV005-BP

10A PUSH BUTTON SW, GREEN, ON-ON, SPDT | シリーズ: Carling Retail Anti-Vandal Switches
info
特性価格
ノーマルポジション
常時開
電気回路
SPDT
アクチュエータ
Button
定格電圧 (V)
12
入力端子
クイックコネクト
アクチュエータの詳細
Green Illuminated Ring
回路
On - On
接点
Silver Plated
Current rating in Amps
10.1
保護等級
IP67
取付け方式
M19
推奨トルク
2-3 Nm

CTAV005-BP 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
CTAV005-BP10A PUSH BUTTON SW, GREEN, ON-ON, SPDT

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。