background-waves

モーメンタリスイッチ

商用車向けには、さまざまなモーメンタリスイッチを提供しています。モーメンタリスイッチとは ? モーメンタリスイッチとは、作動させている間のみオン状態を維持するスイッチです。弊社では、一般的な用途と特殊な用途向けに、車載用モーメンタリ押しボタンスイッチ製品を提供しています。モーメンタリスイッチの用途は ? モーメンタリスイッチのアプリケーションは、アパーチャーライト制御からエンジンの始動 / 停止まで多岐にわたります。弊社のポートフォリオには、軽負荷用および重負荷用モーメンタリスイッチオプション、プッシュボタンスタータースイッチ、ドアモーメンタリライトスイッチオプションがあります。モーメンタリスイッチ製品の全ラインアップをご覧ください。
  • 常時オフ動作用の常時開接点
  • 5Aから35Aまでの連続定格電流
  • 12Vおよび24Vシステムでの使用に最適化
  • 単極単投(SPST)または双極単投(DPST)回路で使用可能
  • 耐腐食接点

モーメンタリスイッチ 部品

Filtersフィルター

5onClick
35onClick

モーメンタリスイッチ アプリケーション

ハイライトセクション

  • エンジンおよびモーターのアイドリングストップ
  • 照明

モーメンタリスイッチ 関連資料

モーメンタリスイッチ サポート

よくあるご質問

モーメンタリスイッチとは

モーメンタリスイッチは、作動中のみオン・オフ状態を維持します。多くの場合で押しボタンスイッチまたはトグルスイッチとなっており、ドアの開閉に連動する照明、エンジンの始動・停止、およびホーンなどの制御といったアプリケーションに使用できます。

モーメンタリスイッチはどのように機能するのか

モーメンタリスイッチは、アクチュエータが作動すると、回路を一時的に接続したり開状態にしたりします。モーメンタリスイッチは通常、スプリングを使用してアクチュエータが噛み合うまで接点を離間(常時開)または一緒に保持(常時閉)します。オペレーターがボタンや他のタイプのアクチュエータを外したり開放したりすると、接点は通常の位置に戻ります。