点火スイッチ

当社では、金属製またはプラスチック製のハウジング、キーまたはレバー、ハーネスまたはスタッドコネクターを備えたさまざまな構成のイグニッションスイッチを幅広く取り揃えています。コネクターを内蔵した密閉型防水イグニッションスイッチ、ディーゼル点火に最適な高耐久性スタータースイッチ、マリングレードのスタータースイッチ、スタンダードボディのレバー式またはキー式イグニッションスイッチなどをご用意しています。また、ハーネス、キー、キャップなどのイグニッションスイッチアクセサリもお届けできます。
- 5Aから70Aまでの連続定格電流
- 12Vシステムでの使用に最適化
- イグニッションスイッチの SAE J259 規格に準拠したテスト済み
- 複数のスイッチポジション
- いくつかのモデルはDCディスコネクトスイッチとして機能できます
点火スイッチ 部品
フィルター
5onClick
70onClick
144 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | Number of Positions | Current Rating (Continuous) in Amps | Actuator | Housing | Positions | Voltage Rating (V) | Actuator Details |
---|
品番 | アクション | Number of Positions | Current Rating (Continuous) in Amps | Actuator | Housing | Positions | Voltage Rating (V) | Actuator Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10 | Lever | Plated Steel | Off - On/Ign without Spring Return or Anti-Restart | |||||
2 | Lever | Off - On without Spring Return or Anti-Restart | |||||||
3 | 50 | Lever | Plated Steel with O-Ring in Stem | Glow - Off - Glow/Start with Spring Return to Off and No Anti Restart | |||||
3 | Lever | O-Ring in Stem | Batt/GLW - Off - Batt/GLW/Start with Spring Return to Off and No Anti Restart | ||||||
3 | 10 | Zinc Diecast | Off - Ign - Ign/Start with Spring Return to Ign and No Anti-Restart | ||||||
3 | Key | Off-Ign-On with Spring Return to Ign/Acc and No Anti-Restart | |||||||
3 | Short Lever | O-Ring in Stem | Off - Ign - Start with Spring Return to Ign and No Anti-Restart | ||||||
3 | Lever | O-Ring in Stem | Off - Ign - Start with Spring Return to Run and No Anti Restart | ||||||
3 | 70 | Hencol Key | Plated Steel with O-Ring in Stem | Off - Ign - Start with Spring Return to Run and No Anti Restart | |||||
3 | Hencol Key | O-Ring in Stem | Off - Ign - Start with Spring Return to Run and No Anti Restart | ||||||
2 | 10 | Hencol Key | Plated Steel with O-Ring in Stem | Off - On without Spring Return or Anti-Restart | |||||
3 | 10 | Hencol Key | Plated Steel with O-Ring in Stem | Off - Ign - Ign/Start with Spring Return to On and No Anti Restart |
点火スイッチ アプリケーション
- 農業用機械
- 商用車
- 建設機器
- 資材運搬機器
- 船舶用機器
- 船舶
点火スイッチ 関連資料

自動車アフターマーケット製品カタログ
リテルヒューズの ヒューズ、リレー、ソレノイド、コネクター、その他の自動車およびトラック用電子コンポーネントに関する情報を検索し、交換品をご注文いただけます。
点火スイッチ 注目の製品
点火スイッチ サポート
よくあるご質問
関連する FAQ(よくあるご質問)を表示お問い合わせ
イグニッションスイッチとは?
イグニッションスイッチ(スタータースイッチとも呼ばれる)は、車両のメイン電気システムを作動させ、車両のイグニッションシステムや、ラジオ、パワーウィンドウ、ワイパー、信号などの付属品を作動させるために必要な電力を供給します。スイッチをオフの位置にすると、電気システムが停止し、車両の電源がオフになります。
イグニッションスイッチはどのように機能しますか?
イグニッションスイッチは車両のメイン電気系統に繋がり、車両のバッテリーから点火システムへ電圧を流します。通常、キー付きイグニッションスイッチはロックシリンダーを備えていますが、プッシュボタンイグニッションスイッチはボタンとリモートコントロールシステムを使用して車両のコンピュータと通信します。イグニッションスイッチは、シンプルな2ポジションのオン/オフスイッチにすることも、イグニッションシステムと車両アクセサリーを同時に作動させたり、車両のアクセサリのみを実行したりできる複数のポジションを持つこともできます。