温度センサー選定ガイド
お使いのアプリケーションに最適なリテルヒューズのサーミスタ、RTD、デジタル温度インジケータ、プローブを決定するには、このガイドを参照してください。
品番 | アクション | Resistance Ω @ 0°C | Resistance Tol ±% @ 0°C | IEC 60751 Class | DIN 43760 Class | Temp. Dev. ±°C @ 0°C | Temperature Coefficient Resistance ppm/°C | Operating Temperature |
---|
品番 | アクション | Resistance Ω @ 0°C | Resistance Tol ±% @ 0°C | IEC 60751 Class | DIN 43760 Class | Temp. Dev. ±°C @ 0°C | Temperature Coefficient Resistance ppm/°C | Operating Temperature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|