background-waves

203JL1A

製品ステータス| i

203JL1A

THERMISTOR, US SENSOR | シリーズ: DO-35 Interchangeable-JL
info

リテルヒューズの低コストな互換性ガラスカプセル封止サーミスタは、ガラス(DO-35 ダイオード式)パッケージにハーメチックシールされた高安定性精密 NTC チップを用いて製造されています。そのため、過酷な環境や高温状態での使用でも長期信頼性と安定性に優れています。均一寸法でアキシャルリード構成のため、自動挿入設備での使用に特に適しています。

オプション:

  • 特殊リード形状
  • 非標準の抵抗値や許容差
  • 指定温度にて点整合
  • テープ & リールパッケージ
特性価格
抵抗値 Ω @ 25°C
20000
温度-抵抗曲線
J
動作温度
-55°〜300℃
Beta
3892
温度-抵抗曲線
J
精度:摂氏0〜100度
±0.5
  • 300°C 以上の高温耐久能力
  • ハーメチックシールされたガラスパッケージ
  • 高精度
  • 低コスト
  • 優れた長期安定性
  • 高電圧絶縁
  • はんだ付けや溶接可能な錫めっき CCS リード線

203JL1A 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Download
|
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
203JL1ATHERMISTOR, US SENSORRoHS8/24/2021Pb-Free8/24/2021Pdf IconCoC_RoHS9_203JL1APdf IconREACH219_Declaration_203JL1A不使用あり

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。