background-waves

シリーズ: DO-35 Interchangeable-JL

DO-35 互換性ガラスカプセル封止サーミスタ (300°C)精度 ± 0.5°C
製品ステータス| i
info

リテルヒューズの低コストな互換性ガラスカプセル封止サーミスタは、ガラス(DO-35 ダイオード式)パッケージにハーメチックシールされた高安定性精密 NTC チップを用いて製造されています。そのため、過酷な環境や高温状態での使用でも長期信頼性と安定性に優れています。均一寸法でアキシャルリード構成のため、自動挿入設備での使用に特に適しています。

オプション:

  • 特殊リード形状
  • 非標準の抵抗値や許容差
  • 指定温度にて点整合
  • テープ & リールパッケージ
  • 300°C 以上の高温耐久能力
  • ハーメチックシールされたガラスパッケージ
  • 高精度
  • 低コスト
  • 優れた長期安定性
  • 高電圧絶縁
  • はんだ付けや溶接可能な錫めっき CCS リード線

DO-35 Interchangeable-JL 部品

Filtersフィルター

シリーズ: JL 関連資料