温度センサー選定ガイド
お使いのアプリケーションに最適なリテルヒューズのサーミスタ、RTD、デジタル温度インジケータ、プローブを決定するには、このガイドを参照してください。
品番 | アクション | Resistance Ω @ 25°C | R-T Curve | Resistance Tol ± % @25°C | Operating Temperature | Max Power Rating |
---|
品番 | アクション | Resistance Ω @ 25°C | R-T Curve | Resistance Tol ± % @25°C | Operating Temperature | Max Power Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 | J | -55° to 300°C | |||||
100000 | J | -55° to 300°C | |||||
20000 | J | -55° to 300°C | |||||
25000 | J | -55° to 300°C | |||||
50000 | J | -55° to 300°C | |||||
10000 | J | -55° to 300°C | |||||
100000 | J | -55° to 300°C | |||||
100000 | J | -55° to 300°C | |||||
20000 | J | -55° to 300°C | |||||
25000 | J | -55° to 300°C | |||||
50000 | J | -55° to 300°C |