background-waves

USUR1000-103K

製品ステータス| i

USUR1000-103K

| シリーズ: USUR1000
info

リテルヒューズの UL 認証丸型端子付きサーミスタプローブアセンブリは、熱伝導性エポキシの丸型端子ハウジングに埋め込まれている高安定性 NTC チップを用いて製造されています。素早い応答性と優れた長期安定性のために設計されたこれらのデバイスは、幅広い温度検知アプリケーションで使用できます。

特性価格
抵抗値 Ω @ 25°C
10000
Resistance Tol ± % @25°C
10
温度-抵抗曲線
J
最大定格電力
20mW
動作温度
-40°〜125℃
Beta
3892
温度-抵抗曲線
J
  • 最低 300V 定格の絶縁リード線
  • リード長さはユーザーが選択可能
  • リングトルク取付け穴直径:公称 0.145 インチ
  • リングトルク取付け穴スタッドサイズ:#6

USUR1000-103K 関連資料

表示 1 最長 2 の 2 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
USUR1000-103K-03
USUR1000-103K-06

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。