background-waves

SB302J1K

製品ステータス| i

SB302J1K

NTC THERMISTOR 3K OHM 10% MELF | シリーズ: LL-41 MELF-SB
info

リテルヒューズの LL-41 メルフ式ガラスカプセル封止表面実装サーミスタは、ガラスパッケージにハーメチックシールされた高安定 NTC チップを用いて製造されています。そのため、過酷な環境や高温状態での使用でも長期信頼性と安定性に優れています。均一寸法のため、自動挿入設備での使用に特に適しています。

オプション:

  • 非標準の抵抗値や許容差
  • 指定温度にて点整合
  • テープ & リールパッケージ
特性価格
抵抗値 Ω @ 25°C
3000
Resistance Tol ± % @25°C
10
温度-抵抗曲線
J
動作温度
-55°〜220℃
Beta
3892
温度-抵抗曲線
J
  • 220°C 以上の高温耐久能力
  • 表面実装可能
  • ハーメチックシールされたガラスパッケージ
  • 低コスト
  • 優れた長期安定性

SB302J1K 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
SB302J1KNTC THERMISTOR 3K OHM 10% MELF

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。