background-waves

シリーズ: LC

小型リード付きエポキシ被膜サーミスタ(150°C)28 AWG 非絶縁リード
製品ステータス| i
info

リテルヒューズの小型リード付きエポキシ被膜サーミスタは、リテルヒューズの精密互換性デバイスの生産と同じ最先端製造技術を用いて製造されています。結果、デバイスは優れた長期信頼性特性を有し、温度測定、温度制御、温度補償アプリケーションに特に適しています。

オプション:

  • 特殊リード素材・長さ
  • 特殊封入もしくはプローブハウジング
  • 非標準の抵抗値や許容差
  • 指定温度にて点整合
  • 低コスト
  • 高信頼性
  • エポキシ樹脂封止
  • 小型
  • 高速な熱応答時間

LC 部品

Filtersフィルター