background-waves

RA224MOJ

製品ステータス| i

RA224MOJ

| シリーズ: 0402-RA
info

リテルヒューズの表面実装エンドバンド型サーミスタエレメントは、ハイブリッド基板、集積回路、プリント回路基板上で使用するために設計されています。ワイヤーボンド、エポキシ、はんだ付けなど様々な接触テクニックに適したはんだ塗装金属化があります。最先端の設備やテクノロジーを使って製造されるため、寸法パラメーターは究極の均一性を実現。処理・配置の自動設備での使用に特に適しています。

オプション:

  • 非標準の抵抗値や許容差
  • テープ & リールパッケージ
  • はんだ塗装金属化
特性価格
抵抗値 Ω @ 25°C
220000
Resistance Tol ± % @25°C
5
最大定格電力
40mW
動作温度
-40°〜125℃
Beta K 25-85 Degress
4050
  • 表面実装可能
  • 小型
  • 低コスト
  • ニッケルバリア

RA224MOJ 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
RA224MOJ

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。