NTC - ディスクリートセンサー

リテルヒューズは、温度検知、温度測定、プロセス制御アプリケーション向けに、さまざまなディスクリート負温度係数(NTC)センサーおよびサーミスタを提供しています。リテルヒューズの NTC センサーおよびサーミスタの製品ラインアップには、ベアチップ、エポキシ被覆、ガラス被膜チップ、表面実装デバイスなどがあります。いずれも高精度、長期的な信頼性、安定性、そして厳しい環境における予測可能な性能を誇ります。
- 幅広い動作温度範囲
- ガラス被覆チップ/ガラスカプセル封止、エポキシ被覆オプション
- 実証済みの精度
- 優れた長期信頼性
- 独自のシステム要件に合わせてカスタマイズ可能
- 幅広いアプリケーション向けに設計
NTC - ディスクリートセンサー 部品
フィルター
408 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | Resistance Ω @ 25°C | Resistance Tol ± % @25°C | Accuracy | Beta | R-T Curve | Operating Temperature | Max Power Rating |
---|
品番 | アクション | Resistance Ω @ 25°C | Resistance Tol ± % @25°C | Accuracy | Beta | R-T Curve | Operating Temperature | Max Power Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 5 | -40° to 125°C | 40mW | ||||||
10000 | 5 | -40° to 125°C | 40mW | ||||||
10000 | 5 | -40° to 125°C | |||||||
10000 | 1 | 3900 | -40° to 125°C | ||||||
100000 | 5 | -40° to 125°C | 40mW | ||||||
2200 | 5 | -40° to 125°C | 40mW | ||||||
2200 | 5 | -40° to 125°C | 40mW | ||||||
220000 | 5 | -40° to 125°C | 40mW | ||||||
30000 | 5 | -40° to 125°C | 40mW | ||||||
4700 | 5 | -40° to 125°C | 40mW | ||||||
47000 | 5 | -40° to 125°C | 40mW | ||||||
10000 | 5 | -40° to 125°C | 150mW |
NTC - ディスクリートセンサー アプリケーション
- パソコン
- 冷蔵庫
- 火災報知器
- 食品貯蔵システム
- 医療機器
- 車載用機器
- 二次電池またはバッテリー管理システム
- 気流および流体監視システム
NTC - ディスクリートセンサー カスタム製品
[ページタイトル]をカスタマイズする必要がありますか? お客様自身とお客様のプロジェクトのニーズをお知らせください。リテルヒューズのエキスパートが製品のカスタマイズについてご連絡いたします。