background-waves

デジタル温度インジケータ

デジタル温度インジケータは、USB 電源供給システムを過熱から保護します。このデバイスは、USB充電回路の温度が設定値を超えて上昇すると、抵抗を指数関数的に増加させ、電流の流れを減少させることによってこれを行います。リテルヒューズの setPTM デジタル温度インジケータは、USB Type-C プラグをキャプティブケーブルで保護し、最も重い USB-PD の負荷にも対応できるように最適化されています。
  • 500mΩ 〜 12 Ωの抵抗範囲で動作
  • 最大保持電流 60mA または 75mA
  • トリップ電流 250mA または 300mA
  • 最大定格電圧 6 V
  • ELV 適合
  • 鉛フリー、ハロゲンフリー、RoHS 適合認定
  • アナログ温度データをデジタル出力に変換する必要がなくなるため、確度と効率が向上
  • コンパクト設計(最大2.2x2.0x0.6mm)
  • 抵抗器からの電圧(IR)損失ゼロ
  • リフローはんだ付けプロセスに対応

デジタル温度インジケータ 部品

Filtersフィルター

デジタル温度インジケータ アプリケーション

The bellows of a ventilator
人工呼吸器

人工呼吸器は故障しません。 この信頼性を確保するためにリテルヒューズが提供するコンポーネントをブロック図に示します。 当社のソリューションには、バッテリーの過電流保護用復帰型 PPTC デバイス、温度過昇保護マイクロコントローラ用 NTC サーミスタ、USB ポートの ESD

A mirrored dome houses a digital camera inside a bus
セキュリティカメラ

Wireless security cameras need temperature sensors and ESD protection that wired security cameras do not. Block diagrams illustrate how Littelfuse

ハイライトセクション

  • USB Type-C プラグ
  • USB Type-C ポート
  • Type-C ケーブル
  • 充電器とキャプティブ Type-C ケーブル

デジタル温度インジケータ 関連資料

デジタル温度インジケータ 注目の製品