background-waves

温度センサー

リテルヒューズは、サーミスタ、抵抗温度検出器(RTD)、デジタル温度インジケータ、プローブおよびアセンブリの幅広いポートフォリオを提供しており、条件の厳しい多様な温度検知アプリケーションに対応できます。また、リテルヒューズはお客様固有のシステム要件を満たすカスタム NTC サーミスタおよび RTD センサーの設計も専門としています。各温度センサースタイルには、最適に使用できるよう、独自の動作原理、機能、利点、考慮事項、および制限があります。一般的なアプリケーションには、HVAC-R、再生可能エネルギー、電化製品、フードサービス、医療などがあります。

下のサブカテゴリ 温度センサー

温度センサー アプリケーション

three electricity meters with green digital screens
電気メーター

Smart electricity meters give building managers insight into and control over energy use. Littelfuse makes the solid state relays,

Stainless Steel Refrigerator
冷蔵庫

ドアからコンプレッサーまで、リテルヒューズは冷蔵庫向けの電子コンポーネントを提供しています。 ブロック図は、当社の温度プローブ、リードセンサー、ホール効果センサーがECUにどのように役立つかを示しています。

grey air conditioning units
ヒートポンプ

Keeping heat pumps operating at peak efficiency ensures the comfort of building occupants and saves money. Consult this block diagram to identify

hand turning knob on water heater
給湯器

Highly efficient and long-lived water heaters use high-performance electronic components. Depend on Littelfuse to provide contactors, capacitors,

white HVAC units on a roof
HVAC

大手 OEM は、HVAC 装置の重要な電子コンポーネントにリテルヒューズの製品を採用しています。 弊社では、回路を電気故障による損傷から保護し、負荷を制御してシステムパフォーマンスを向上させ、温度を正確に検知するなど、最も幅広いデバイスのポートフォリオを設計しています。

A white charger with blue lighting indicating that it is charging
EV ワイヤレス充電器

Depend on Littelfuse to deliver reliable electronics solutions for each component of a wireless charging system for electric cars, buses, and

温度センサー 関連資料

温度センサー 注目の製品

温度センサー カスタム製品

[ページタイトル]をカスタマイズする必要がありますか? お客様自身とお客様のプロジェクトのニーズをお知らせください。リテルヒューズのエキスパートが製品のカスタマイズについてご連絡いたします。

Please fill in the form below and we will be happy to help you with your request.

Please give a brief description of the product you would like to design and the application for which it will be used.

温度センサー 情報センター

温度センサーとは

温度センサーは、媒体内の平均熱または熱エネルギーを検出して測定し、それを電気信号に変換するデバイスです。今日では、さまざまな温度検知デバイスが入手可能です。リテルヒューズは、温度検知アプリケーション向けのサーミスタ、抵抗温度検出器(RTD)、デジタル温度インジケータ、プローブおよびアセンブリを幅広く世界中で提供しています。

温度センサーの仕組み

各温度センサースタイルには、最適に使用できるよう、独自の動作原理、機能、利点、考慮事項、および制限があります。

サーミスタ(NTC および PTC)

  • サーミスタは熱に敏感な抵抗器で、本体温度の変化に対応したときに、予測可能かつ正確な電気抵抗の変化を示すことを主な機能としています。
  • 負温度係数 (NTC) サーミスタは、本体温度が上昇すると電気抵抗値が低下します。
  • 正温度係数 (PTC) サーミスタは、本体の温度が上昇すると電気抵抗値が増加します。
  • 予測可能な特性と優れた長期安定性により、コスト効率に優れたサーミスタは、温度測定や制御を含む多くのアプリケーションにとって最も有利なセンサーとして一般的に認められています。

RTD

  • 白金抵抗温度検出器 (RTD) は、本体温度がそれに対応する変化にさらされたときに、抵抗値が正で予測可能、かつほぼ直線的に変化する温度センサーです。
  • 非常に広い範囲で正確に温度を測定するために必要なほぼ直線的な出力により、RTDは非常に高い精度(例:0.06%/0.15°C)を必要とするより専門的なアプリケーションや、高い精度を必要とするアプリケーションに最適です。

デジタル温度インジケータ

  • デジタル温度インジケータは、抵抗と温度の間に正の関係があります。応答はデジタル信号と非常によく似ています。トリップ温度を下回ると抵抗が低くなり、トリップ温度を超えると抵抗が非常に高くなります。
  • このデジタル応答は、温度が特定の値を超えて上昇したことを知る必要があるアプリケーションに最適です。デジタル応答により、アナログ/デジタル変換が不要となるため、設計者は時間とスペースを節約できます。

温度センサーのカスタマイズ

コネクターの追加、ワイヤーサイズ・長さの変更、特殊抵抗温度 (R-T) 曲線、R-T 曲線マッチング、個別サーミスタへのカスタムリード成形・曲げ加工など、既存の標準製品パッケージに変更を加えることが可能です。さらに、以下のオプションとサービスをご利用いただけます。

  • 防湿設計を含む完全なカスタムセンサーパッケージ
  • カスタム抵抗温度 (R-T) 特性
  • 指定温度範囲内の特殊な抵抗公差または温度精度
  • 最高の長期安定性を実現するセンシング素子設計
  • ラピッドプロトタイピングでコンセプト段階の部品を素早く試作(3D 印刷部品を含む)
  • プロトタイプツールを用いたプロトタイプユニットの製作
  • 信頼性 / 検証試験オプション
  • 完全に設計された量産可能なセンサーとツール

温度センサーの代表的なアプリケーション

温度センサーはさまざまな市場で使用されています。

HVAC/R

  • 住宅用および業務用空調
  • 冷水システム
  • 屋外温度センサー
  • インスタント給湯器
  • コンデンサー、エバポレーター、ダクトセンサー

再生可能エネルギー

  • 水素燃料電池センサー
  • バッテリー残量計
  • 太陽光パネル
  • 地熱
  • バッテリーエネルギー貯蔵システム
  • 太陽光インバータ

電化製品

  • オーブン温度制御
  • 洗濯機
  • 衣類乾燥機
  • 給湯器
  • 民生用冷蔵庫 / 冷凍庫

フードサービス

  • 業務用コーヒーメーカー
  • ホット/コールドビバレッジディスペンサー
  • 食品用温度計
  • ウォークイン & リーチイン 冷蔵庫 / 冷凍庫
  • 温度制御された陳列ケース

医療

  • 血液分析装置
  • 保育器
  • 皮膚温度モニター
  • 血液透析装置
  • 患者の加温