background-waves

シリーズ: 54100

フランジ取付ミニチュアオムニポーラTMRセンサー
製品ステータス| i
info

54100は、25.5mm×11.00mm×3.00mmのミニチュアフランジ取付オムニポーラTMRセンサーです。ケースはネジまたは接着剤の両方でセンサーを取付けることができる設計となっています。本製品は3線式センサー(電源・接地・出力)で、最大で5.5Vdcおよび3.0mAの出力電流のスイッチングが可能です。センサーのリード線は出荷時の状態でも使用できるほか、さまざまな接続形態に応じて変更することもできます。加えて、2種類の長さのリード線をご用意しています。大量生産、長期生産が必要な場合にはカスタマイズも可能です。オプションについてはリテルヒューズまでお問い合わせください。

  • 磁気作動式位置センサー
  • 北極や南極での使用が可能
  • デジタルスイッチング
  • 高感度
  • 3線式(電圧出力)
  • プッシュプル出力
  • 1.5μA の超低消費電力
  • 静磁場または動磁場も動作
  • ビルトイン温度補償
  • 優れた熱安定性

54100 部品

Filtersフィルター

54100 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 位置およびリミット感知
  • RPM 測定
  • 波流量計測
  • ブラシレス DC モーターとの整流
  • 磁気エンコーダ
  • 角度検出

シリーズ: 54100 関連資料

54100 カスタム製品

[ページタイトル]をカスタマイズする必要がありますか? お客様自身とお客様のプロジェクトのニーズをお知らせください。リテルヒューズのエキスパートが製品のカスタマイズについてご連絡いたします。

Please fill in the form below and we will be happy to help you with your request.

Please give a brief description of the product you would like to design and the application for which it will be used.